USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
Nr artykułu.: 09 45 145 2933
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
Nr artykułu.: 09 45 145 2933
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-port |
Element | Interfejsy serwisowe |
Specyfikacje | USB 3.0 |
Złącze 1 | IP20 USB 3.0 |
Typ A | |
Złącze 2 | IP20 USB 3.0 |
Typ A |
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Typ połącznia | Złącze typ A - typ A |
Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy |
Poprzedni
Następny