Dateneinsatz(RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Nr artykułu.: 39 50 003 0111
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Dateneinsatz(RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Nr artykułu.: 39 50 003 0111
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Port® |
Element | Złącza transmisji danych |
Specyfikacje | Bez płyty ekranującej |
RJ45 żeński/żeński przejściówka 8 pinów metal Kat.5e | |
D-Sub 1 (9 pinów) przejściówka żeński/żeński | |
D-Sub 1 (9 pinów) przejściówka męski/męski |
RoHS | zgodny |
---|---|
ELV status | zgodny |
China RoHS | e |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) |
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Poprzedni
Następny