Han-Port rama 1-fach, sw, klapka metalow
Nr artykułu.: 39 50 000 0120
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han-Port rama 1-fach, sw, klapka metalow
Nr artykułu.: 39 50 000 0120
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Port® |
Element | Ramki |
Specyfikacje | Pojedynczy |
Wersja metalowa CPD, czarny | |
Metalowa osłona, CPD czarna |
Ograniczenie temperaturowe | -10 ... +60 °C |
---|---|
Temperatura magazynowania | -25 ... +60 °C |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP65 |
Poprzedni
Następny