har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1000
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Nr artykułu.: 09 45 452 1000
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-port |
Element | Interfejsy serwisowe |
Specyfikacje | Interfejs audio 3,5 mm |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Typ połącznia | Jack do złącza |
Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy |
Poprzedni
Następny