Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
Nr artykułu.: 39 50 003 0220
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
Nr artykułu.: 39 50 003 0220
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Port® |
Element | Złącza transmisji danych |
Specyfikacje | Bez płyty ekranującej |
D-Sub 1 (15 pinów HD) przejściówka żeński/męski |
RoHS | zgodny z wyłączeniem |
---|---|
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
ELV status | zgodny z wyłączeniem |
China RoHS | 50 |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak |
REACH SVHC substancje | Ołów |
Numer ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów |
Poprzedni
Następny