Leitung SUB-D25,f-m; 5m
Nr artykułu.: 39 50 903 0041
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Leitung SUB-D25,f-m; 5m
Nr artykułu.: 39 50 903 0041
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | D-Sub |
Identyfikacja | Standard |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | D-Sub Standard |
Męski | |
Z obudową wtyczki z tworzywa | |
Złącze 2 | D-Sub Standard |
Żeński | |
Z obudową wtyczki z tworzywa | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 25 |
Konstrukcja rdzenia | 25 przewody |
Poprzedni
Następny