har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1514
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1514
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-port |
Element | Interfejsy serwisowe |
Specyfikacje | RJ45 |
Długość kabla | 3,5 m |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Typ połącznia | Jack do złącza |
Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy |
Poprzedni
Następny