Data module (RJ45;USB;2XSUB-D9,mm)
Nr artykułu.: 39 50 002 0117
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Data module (RJ45;USB;2XSUB-D9,mm)
Nr artykułu.: 39 50 002 0117
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Port® |
Element | Złącza transmisji danych |
Specyfikacje | Z płytą ekranującą |
USB żeński/żeński przejściówka, rozmiar A zgodny ze specyfikacją 3.0 | |
RJ45 żeński/żeński przejściówka 8 pinów metal Kat.5e | |
D-Sub 1 (9 pinów) przejściówka męski/męski |
RoHS | zgodny |
---|---|
ELV status | zgodny |
China RoHS | e |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte |
Poprzedni
Następny