USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Nr artykułu.: 09 45 145 5902
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Nr artykułu.: 09 45 145 5902
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | USB |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Męski | |
IP20 | |
Złącze 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Męski | |
IP20 | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | obsługuje USB Power Delivery (USB-PD) |
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 24 |
Ekranowanie | Ekranowane |
Poprzedni
Następny