Rahmen 1-fach, vernickelt,Metall Deckel
Nr artykułu.: 39 50 000 0110
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Rahmen 1-fach, vernickelt,Metall Deckel
Nr artykułu.: 39 50 000 0110
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Port® |
Element | Ramki |
Specyfikacje | Pojedynczy |
Wersja metalowa, niklowana (elektrycznie przewodząca) | |
Metalowa osłona, niklowana |
Ograniczenie temperaturowe | -10 ... +60 °C |
---|---|
Temperatura magazynowania | -25 ... +60 °C |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP65 |
Poprzedni
Następny