배터리 커넥터
재생 에너지의 지속 가능한 사용은 시간 지연형, 수요 주도형 활용을 가능하게 하는 에너지 저장 모듈을 통해서만 달성할 수 있습니다. 커넥터와 사전 테스트를 거친 케이블 어셈블리를 사용하면 에너지 저장 시스템의 설치 속도를 높일 수 있습니다.
태양, 바람, 물에서 생성되는 전력의 변동성을 고려할 때 재생 에너지의 지속 가능한 사용은 저장 전력 시설 및/또는 저장 매체 없이는 달성할 수 없습니다. 대형 배터리 저장 시스템을 사용하면 친환경 전기의 생산과 소비를 분리할 수 있습니다. 수요에 따라 다양한 시간에 그리드에 공급할 수 있는 재생 에너지의 전력이 많을수록 전기로 전환해야 하는 가스의 양이 줄어듭니다.
HARTING은 다음과 같은 다양한 애플리케이션 요구사항 및 설치 환경을 위한 배터리 커넥터 및 기성품 또는 맞춤형 테스트를 거친 케이블 어셈블리를 제공합니다:
마운팅 요구 사항
전면 장착용 단극 배터리 커넥터
뒷면의 '블라인드 결합' 또는 배터리 상호 연결을 위한 도킹 커넥터
필요한 성능
120A에서 최대 4000A의 전용 전원 커넥터
전력, 신호, 데이터, 압축 공기까지 전송하는 모듈식 커넥터
모듈형 커넥터로 "블라인드 결합" 가능
강력 커넥터는 에너지 저장장치나 전력 송전 시스템뿐만 아니라 발전소의 효율적인 설치에도 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 측정 장비 등에 대한 정비 작업 시 신속한 교체 옵션을 커넥터의 장점으로 꼽을 수 있습니다.
하지만, 커넥터는 특히 직접 눈으로 식별이 어렵거나 접근이 제한된 에너지 시스템 환경에서 항상 사용하기 쉬운 것은 아닙니다. 이러한 환경을 위해, HARTING은 커넥터의 양쪽을 '블라인드' 또는 '자동' 결합을 위한 올바른 위치로 안내하는 액세서리를 개발했습니다.
모듈형 커넥터는 다양한 커넥터를 하나의 인터페이스로 결합할 수 있는 가능성도 제공합니다. 이를 통해 사용자는 한쪽에서 전력을 전송하고 다른 쪽의 배터리에서 데이터를 수집할 수 있습니다. 모듈형 커넥터의 시장 표준인 Han-Modular®의 100개 이상의 커넥터 모듈과 거의 무한한 조합 가능성을 통해 높은 유연성과 미래 실행 가능성을 제공합니다.
전면 장착용 단극 배터리 커넥터
Han® S는 관련 UL을 충족하는 최초의 고정식 에너지 저장 시스템용 특수 고전류 배터리 커넥터입니다. 그 중에서도 이 제품은 전기화학 배터리 시스템 애플리케이션의 커넥터의 경우 UL 4128, 고정형 애플리케이션에서, 차량 및 경전철 애플리케이션을 위한 비상 전원 공급용 배터리의 경우 UL 1973, 에너지 저장 시스템과 부속장치의 경우 UL 9540의 요건을 충족합니다.
이러한 콤팩트하고 유연한 하우징에서는 최대 200 A 및 1500 V의 전류를 위한 접점이 수용될 수 있습니다. 이 제품 시리즈 중 벌크헤드 장착 하우징은 360도 유연하게 회전이 가능합니다. 수형 및 암형 하우징의 잠금장치는 직관적 사용이 가능합니다.
사전 조립 및 테스트를 거친 배터리 케이블로 운영 비용 절감
사전 조립식 케이블의 이점은 빠르고 쉬운 초기 시운전이 가능하다는 것입니다. 이 Plug & Play 솔루션이 제공하는 또 다른 고객 이점은 툴링, 보관 또는 인건비가 발생하지 않기 때문에 – 총 운영 재료 비용이 절감된다는 사실입니다. 어셈블리는 HARTING의 높은 품질 표준에 따라 100% 테스트됩니다.
해당 케이블은 고온 및 저온에 대한 내성은 물론, UV 방사선, 오존 및 산에도 강합니다.
산업 & 솔루션
모범 사례
웹 세미나
뉴스 & 이벤트
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스