더 나은 서비스: 전기 자동차 배터리의 두 번째 수명
“Click and go” 솔루션은 HARTING 모듈식 커넥티비티를 통해 구현 가능한, 케이블링 필요없는 모바일 다목적 배터리 기반 솔루션.
에너지 전환은 특히 유럽 연합에서 원활하게 진행되고 있습니다. 우리 일상 생활에서 점점 더 많은 영역이 전기화되고 있습니다. 하지만, 전기차 배터리는 수명이 다한 후에 어떻게 될까요? 뚜렷한 비전을 가진 스타트업들이 창의적 아이디어를 통해 이 질문에 대한 해답을 내놓을 것입니다.
전기차 배터리의 세컨드 라이프
전기차 배터리의 세컨드 라이프
케이블링 필요없는 모듈식 "클릭 앤 고(click and go)" 솔루션
모바일 배터리 솔루션은 취급이 간단하여 다양한 애플리케이션에서 높은 유연성을 보장하는 데 필요합니다. 따라서, 시스템 개발 중 배터리 모듈을 적층하여 용량을 변경하는 것이 필수적으로 요구되었습니다.
선택한 도킹 프레임은 전력, 신호, 데이터부터 압축 공기까지 다양한 미디어를 전송할 수 있는 100개 이상의 모듈 제품군에서 가져온
고객 이점 요약:
HARTING 엔지니어링 지원 가장 적합한 솔루션을 개발하기 위한 동등한 입장에서
고도의 유연성 케이블 없이 '클릭 앤 고'를 통해 배터리를 연결하고 분리할 수 있습니다
미래 대비 전력, 신호, 데이터 또는 압축 공기 전송을 위한 100개 이상의 커넥터 모듈 제품군에서 파생된 무수히 다양한 배열로 인한 것입니다
안전한 배터리 적재 손가락 보호 접점으로 안심
HARTING과 협력하기로 한 주된 이유는 우리가 기술 개발 단계 처음부터 완벽한 지원을 받았고, 그 과정에서 모든 문제에 대한 해법을 찾는 데 도움이 되었기 때문입니다.
조샤 윈저
betteries 사 기술 팀장
외장 솔루션을 위한 새로운 Han® IP65/67 도킹 프레임을 경험하십시오