열악한 환경을 위한 새로운 커넥티비티 솔루션
Han-INOX® 스테인리스 스틸 하우징은 부식 및 공격적인 물질로부터 보호합니다
스테인리스 스틸 하우징을 특징으로 하는 Han-INOX® 커넥터 시리즈가 이제 완전히 Han® B 형식으로 완벽히 사용 가능합니다. 상단 또는 측면에 케이블 입구가 있고 보호 커버가 포함된 해당 벌크헤드 마운팅 방식 하우징과 후드는 Han® 6 B 부터 24 B까지의 사이즈로 출시되었습니다.
Han-INOX® 제품은 지속가능성 면에서 뛰어납니다. 이 커넥터는 내구성이 우수한 하우징 소재 덕분에, 어려운 작업 조건을 견딜 수 있는 믿음직한 파트너입니다. 기존의 Han® B 및 Han® 3 A 사이즈 제품의 설치 치수 덕분에 대부분의 견고한 산업용 커넥터로 설비 업그레이드가 용이합니다.
Han® 인서트와 Han-Modular® 시리즈 인서트 간의 완전한 호환성이 보장되므로, 사용자는 예를 들어 기존 기계 모듈과의 조합에 필수적인 유연성을 이미 확보한 셈입니다. Han-INOX®는 식음료 산업의 애플리케이션, 예를 들어 포장 기계설비 등에 사용하기에 적합합니다.
또한, 스테인리스 스틸 커넥터는 에너지 부문에도 종종 사용됩니다. 게다가, 이들 커넥터의 강도(strength)는 새로운 수소 기반 테크놀로지가 적용된 시나리오에서도 이점을 제공합니다. 또한 이 시리즈는 대형 기계를 '일반적인' 산업 환경에서 더 혹독하고 까다로운 주변 환경으로 옮길 때에도 우아한 솔루션을 제공합니다.
이점 한눈에 둘러보기:
스테인리스 스틸 소재의 후드, 하우징, 잠금 레버 및 케이블 글랜드
부식 또는 날씨에 대한 내성
공격적 화학약품 또는 세정제에 대한 내성
긴 수명 주기
Han® B 및 Han® 3 A 사이즈의 기존 표준 커넥터와 호환 가능
유연한 IP65/67 보호 장비 연결을 위한 Han® 도킹 프레임
HARTING은 표준 사이즈의 산업용 커넥터(6B에서 24B까지)에 사용 가능한 IP65/67등급의 보호형 솔루션을 적용함으로써 도킹 프레임 범위를 확장하고 있습니다. 이를 통해 기계 모듈 및 툴을 자동으로 연결할 수 있으며 전혀 공구 없이도 조립이 가능합니다. 플러그인 프로세스나 케이블을 포함한 하드 배선 없이도 '블라인드 결합' 옵션을 사용할 수 있습니다.
도킹 프레임의 부동 측면과 가이드 요소는 플러그 연결 시 필요한 유연성 및 안전성을 제공합니다. 도킹할 때, 하우징의 절반 2개가 모여 인터페이스를 형성합니다.
도킹 프레임은 측면 오프셋 1mm를 보상가능하며, 축 방향으로 안전하고 확실한 결합을 위해 1.5mm의 여유 공간이 있습니다. 실행 후에는 양쪽의 씰 사이에 IP65/67의 보호 연결부가 생성됩니다. IP65/67 도킹 프레임은 Han® monoblock 및 Han-Modular® 모듈을 통해 유연하게 사용할 수 있습니다.
완벽한 전천후 인터페이스 보호기능은 후면 장착용 하우징을 통해 달성할 수 있습니다.
이점 한눈에 둘러보기:
'블라인드 결합' 옵션으로 생산 및 설치 비용 절감
터치 안전 접점으로 편리한 설치를 간소화
보호 등급 IP65/67로 인해 높은 신뢰성
견고한 싱글 페어 이더넷(SPE)을 위한 2COL Ha-VIS eCon 이더넷 스위치
HARTING은 이제 IP67 보호등급의 싱글 페어 이더넷(SPE) 스위치, Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE를 출시했습니다. 견고한 금속 하우징은 열악한 실외 환경을 잘 견디며(EN 50155에 따른 철도 차량 테스트 완료), 안전한 데이터 통신을 가능하게 할 뿐 아니라, 까다로운 실내 산업 분야에서도 작동합니다.
다양한 전송은 충격과 진동으로부터 보호되며 넓은 온도 범위(-40 ~ +70 °C)에서 작동합니다. 8개의 포트를 제공하는 이 스위치는 매우 콤팩트하며(191 x 60 x 42 mm) 두 가지 버전으로 제공됩니다:
eCon 4017GBT-BXT는 이더넷 네트워크에 대한 기가비트 업링크를 특징으로 하며(X-코드 M12), 100BaseT1를 통해 최대 7개의 SPE 장치들을 통합합니다.
eCon 4035GBT-BXT는 기가비트 업링크를 갖추어, SPE 인터페이스인 100BaseT1 5개 및 1000BaseT1 2개의 포트가 장착되어 있습니다.
Ha-VIS eCon 4000 M12T1 스위치는 철도 차량, 일반 차량 및 자동화 분야의 애플리케이션 시나리오에 이상적입니다. 이더넷을 통한 데이터 전송은 까다로운 환경 조건의 지역에서 안전하게 보장됩니다. 생산 라인, 카메라 기반 품질 보증, 승객 및 운전자 정보 시스템, 비디오 감시 및 티켓 발매 시스템 등의 애플리케이션이 여기에 포함됩니다.
이점 한눈에 둘러보기:
산업 네트워크 분야에서 싱글 페어 이더넷(SPE) 통합으로 미래 보장
뛰어난 내충격성 및 내진동성과 폭넓은 허용 온도 범위로 신뢰성 있는 데이터 전송
먼지 유입 및 일시적 침수로부터 장치가 보호되어(IP67), 보다 긴 서비스 수명
더크 테이웨스
위치: 팀리더 헤비 듀티 커넥터
- 부서: PM 헤비 듀티 커넥터
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹