배터리 커넥터에 대한 지식
배터리(극) 커넥터란 무엇인가요?
배터리 커넥터는 스토리지 모듈의 연결을 가속화하여 보다 포괄적인 에너지 저장 시스템(ESS)을 구성하는 전기 부품입니다. 필요한 경우 장치 간의 연결을 빠르게 다시 분리할 수도 있습니다. 하우징은 양극과 음극을 색상(예: 빨간색/검정색, 주황색/검정색)으로 확실하게 구분할 수 있도록 설계되었습니다. 플러그를 꽂았을 때 하우징을 360도 회전할 수 있는 솔루션은 보관 캐비닛의 개별 배터리 사이의 케이블을 유연하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
배터리 커넥터에는 어떤 종류가 있나요?
결합 시에도 360도 회전이 가능한 고전류(약 100~450A)를 위한 각진 배터리 커넥터
스토리지 모듈(모든 크기)의 전면 연결을 위한 직선 나사 또는 버스바 접점(원형 하우징에 있는 경우가 많음)
배터리 저장 모듈을 버스바에 후면 연결하기 위한 버스바 연결 단자
전류가 낮은 시스템용 2극(파편) 블레이드 단자
배터리 스토리지 커넥터는 어떻게 작동하나요?
더 강력한 직각 커넥터와 디바이스 측면의 애드온 하우징에 있는 직선 핀 접점은 만져도 안전하도록 설계되었으며 배터리 모듈에 부착할 수 있는 M8 나사산이 있는 나사 윤곽이 있습니다.
암 접점은 케이블에 압착되어 후드에 꽂힌 다음 수 커넥터 쪽과 결합되어 잠깁니다. 양극 단자의 하우징은 빨간색, 갈색, 주황색 또는 혼합 색상일 수 있으며, 음극 단자의 변형은 일반적으로 검은색 또는 파란색입니다. 또한 잘못된 삽입을 방지하기 위해 양쪽 모두 기계적으로 코딩되어 있습니다.
배터리 저장 모듈을 버스바에 후면 연결하기 위한 커넥터를 사용하면 배터리 모듈을 더 큰 에너지 저장 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 혼선 방지 코드형 커넥터는 최대 1,500V의 DC 시스템 전압에 적합하며 스토리지 장치 후면의 전원 버스바에 꽂아야 합니다.
누가 어디에 배터리 커넥터를 사용하나요?
배터리 스토리지 커넥터는 산업 플랜트의 무정전 전원 공급 장치뿐만 아니라 에너지 저장 캐비닛, 태양광 시스템, 수냉식 인버터 등 재생 에너지 발전 및 저장 분야의 광범위한 애플리케이션에서 스토리지 시스템을 구축하는 데 적합합니다.
대형 저장 장치의 운영자는 적절한 전력 수준에서 배터리 저장 모듈을 사용할 수 있습니다. 각 모듈형 스토리지 시스템 또는 스토리지 캐비닛에는 배터리 관리 모듈이 포함되어 있으며, 이러한 장치들을 연결하여 제어 라인을 구성해야 합니다. 여기에서도 버스바 접점을 포함한 벌크헤드 장착 하우징을 사용하여 전체 배터리 스트링을 관리할 수 있습니다. 분산형 배터리 관리 시스템은 상위 시스템 컨트롤러로 상태 메시지를 전송합니다.
배터리 스토리지 커넥터의 장점은 무엇인가요?
배터리 커넥터는 컴팩트한 디자인과 높은 전류 전달 용량이 특징입니다.
빠른 연결: 배터리 모듈을 랙의 버스바에 직접 연결(설치/시운전 시간 단축)
안전한 설치: 배터리 커넥터는 결합되지 않은 상태에서도 터치 안전합니다(숙련된 기술자 필요 없음)
광범위한 애플리케이션: 모듈식 설계로 다양한 정격 전류 지원
인터페이스가 통합된 슬라이드인 시스템: 설치 시 배선이 필요 없음
유지보수 & 수리 시간 단축
보다 정교한 커넥터는 결합된 상태에서도 360° 회전이 가능합니다*
*알림: 이 기능은 유연성을 보장해 줍니다. 스토리지 모듈의 셀에 성능 저하가 나타나면 해당 관리 시스템을 통해 전원을 끄고 교체할 수 있습니다. 인접한 모듈의 인터페이스는 잠겨 있을 때 옆으로 돌려서 교체할 공간을 만듭니다. 영향을 받지 않는 모듈의 스토리지 기능을 중단할 필요는 없습니다.
선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
계획된 에너지 저장 시스템과 개별 모듈의 전압 및 전류 수준을 준수해야 합니다.
철도 부문의 애플리케이션의 경우, 특히 충격 및 진동 안전과 관련하여 관련 철도 표준(DIN EN 61373)을 준수해야 합니다. E-모빌리티 부문의 애플리케이션의 경우 충격 및 진동 요구사항에 대한 SAE/USCAR-2 항목 5.4.6 클래스 V2를 참조하세요.
최적의 작업자 안전을 위해 터치 안전 접점이 있는 배터리 커넥터만 사용하는 것도 필수입니다.