후드 및 하우징을 위한 잠금 시스템
후드 및 하우징의 잠금 장치를 사용하면, 의도치 않게 커넥터가 열리는 것을 방지할 뿐 아니라 견고성을 증가시킬 수 있습니다. 산업 커넥터 용으로 가장 자주 사용되는 잠금 장치는 잠금 레버입니다. 그러나 다양한 버전에서 사용할 수 있는 서로 다른 장점을 지닌 몇 가지 메커니즘이 구비되어 있어, 특별한 애플리케이션에도 적합합니다.
하우징 하단부에 장착된 2개의 레버
4곳의 잠금 지점으로 고정되는 안전한 잠금 기능
최소 공간 소요 및 강력한 잠금력
측면 정렬된 커넥터에 이상적
후드에 장착된 2개의 레버
4곳의 잠금 지점으로 고정되는 안전한 잠금 기능
최소 공간 소요 및 강력한 잠금력
캡 포함 표면 장착 하우징 및 측면 정렬 커넥터에 이상적
하우징의 하단부에 장착된 1개의 레버
세로 축에 위치한 2곳의 잠금 지점
케이블이 측면 삽입되어 손쉬운 접근
하우징 상단부의 캡을 잠글 수 있음
중앙에 정렬된 한개의 레버
횡축을 따라 위치한 2곳의 잠금 지점
케이블이 측면 삽입될 경우 손쉽게 접근 가능
측면 정렬된 커넥터에 이상적
대형 레버 사용으로 취급이 용이
나사 / 삽입형(bayonet) 잠금 시스템
육각 렌치 또는 스크루드라이버를 사용하여 작동
밀폐 효과가 뛰어난 내진 연결부
케이블이 측면 삽입되어 손쉬운 접근
우발적 또는 승인되지 않은 열림 방지
Han® Hood Link 잠금 시스템
내성있는 엘라스토머 부품이 후드 및 하우징을 연결하고 밀폐함(IP65)
빠르고 손쉬운 (flying) 케이블간 연결에 이상적
오일 및 가스에 대해 내성있음; 외부 기계적 충격을 흡수
걸쇠형 잠금 메커니즘 내부
손쉬운 핸들링: 노란색 푸시 버튼을 동시에 눌러서 딸각 소리가 나도록 잠급니다. 잠금/잠금 해제가 한 손으로 가능합니다.
진동, 충격 및 의도하지 않은 열림으로부터 보호됨: 노란색 버튼을 90도 돌리면 우발적 차단이 방지됨 Suitable for finely stranded wires with large cross-sections추가 차단 기능 선택적 사용 가능
콤팩트한 설계
Han® PushPull 잠금 시스템
내부 원형 잠금 장치 사용으로 자체 잠금 기능의 내구적이고 밀봉된 (IP67) 장치 연결 보장
손쉬운 핸들링: 잠금 메커니즘 사용으로 딸깍 소리와 함께 직관적으로 연결되고, 인터록 고리를 해제한 후 커넥터를 잡아당겨 간단히 분리됩니다.
매우 좁은 공간만 필요한 장치 커넥터
패널에 직접 장착 (벌크헤드 장착형 하우징 미포함)
후드는 마운팅 플랜지를 사용하여 전기 캐비닛 패널에 직접 부착됩니다
체결 주기가 극히 적거나 거의 없는 플러그인 연결을 고려한 비용효율적 대안