종료 기술
가장 일반적인 종결 기법은 Han으로 조립할 수 있습니다® 커넥터. 특정 배선 터미네이션 기법에 부합하기 위해서는 특수 인서트 및 접점을 사용할 수 있습니다. 최적의 터미네이션 기법은 주로 케이블의 종류, 케이블 단면, 접점의 수와 유형에 따라 선택됩니다. 게다가, 모든 터미네이션 유형은 다양한 생산 조건을 위한 다양한 혜택을 제공합니다.
웹 세미나 "종료 기술 및 도구"에서 모든 종료 기술을 경험해 보세요
압착(crimp) 터미네이션
빠른 배선에 적합하여, 대량의 커넥터 사전 조립에 이상적
적절한 압착 공구를 사용함으로써, 내식성이 뛰어난 일관된 압착 품질을 구현할 수 있으며, 이는 냉각 용접에 의한 품질에 거의 필적할 수 있습니다.
높은 접촉 밀도 덕분에, 단지 매우 좁은 공간만 필요합니다
방법 비디오
나사고정 터미네이션
간편하고 직관적인 조작
별도의 특별한 공구 없이 현장에서 설치 가능합니다
배선 보호방식 나사고정 터미네이션, 또한 연선(stranded wire)을 위해 사용됨.
방법 비디오
Han-Quick Lock®
압착 접점의 최소 필요 공간과 스프링 터미네이션 기법의 신뢰성 및 손쉬운 취급 기능을 결합합니다
별도의 특별한 공구 없이 현장에서 설치 가능합니다
연선은 신속하게 종단 처리될 수 있습니다.
방법 비디오
축 나사 터미네이션
압착 접점의 최소 필요 공간과 나사고정 터미네이션 기법의 간단한 취급 기능을 결합합니다
별도의 특별한 공구 없이 현장에서 설치 가능합니다
넓은 단면적을 갖춘 미세하게 꼬인 연선에 적합합니다
방법 비디오
케이지 클램프 터미네이션
임의의 특수 공구 없이도 간단하고 편리한 취급
단면적 0.14 mm² 내지 2.5 mm²의 강선 및 연선의 경우, 도체 단면적 증가로 제동력이 증가함
탁월한 기능 안전성: 와이어 연결부는 진동/충격에 내성이 있으며 지속적 저전압 강하
방법 비디오
Han® ES Press
공구 없이 가능한 신속한 터미네이션 테크놀로지
통합 플러그인 점퍼
최대 50% 설치 시간 절감
방법 비디오
IDC 터미네이션 기법
납땜, 나사고정 또는 스트리핑 (LSA 테크놀로지) 없이, 빠르고 손쉬운 연결
강선, 특히 좁은 단면적의 와이어에 적합