Commeo: Han® 인터페이스를 사용하는 산업용 배터리 시스템
공동 프로젝트에서 Commeo와 HARTING은 적절한 인터페이스를 개발했습니다. 이 인터페이스는 배터리 저장 장치를 서로 연결하고 특히 효율적인 방식으로 다운스트림 장치와 연결합니다. 해결책은 Han-Modular® 시리즈 모듈과 Han® 도킹 프레임을 단일 장치로 통합하는 것이었습니다. 새로운 인터페이스는 스토리지 장치와 컨트롤러에 전원과 데이터를 제공합니다. 컴팩트한 크기로 배터리 블록에 빠르게 배치할 수 있습니다. 연결 모듈의 하우징은 큐브 내부에 위치하며, 결합면은 후면을 향합니다.
데이터와 전력을 전송하는 인터페이스
Commeo의 시스템은 여러 층의 리튬 이온 셀을 포함하는 측면 길이가 20cm 이상인 배터리 블록으로 구성됩니다.
이 블록은 버스 시스템을 통해 반응하며 산업용 배터리 저장 캐비닛에 통합됩니다. 각 블록에는 자체 배터리 관리 시스템이 있습니다. 스토리지 캐비닛은 전압이 48~1000V인 구성의 경우 1.5 또는 1.1kWh 단위로 구성됩니다.
시스템의 모듈화 덕분에 시스템 성능과 관련하여 스토리지 용량을 정확하게 설정할 수 있으며, 필요한 경우 이를 회수하거나 교체해야 합니다. 이 시스템은 몇 kWh에서 1MWh까지 쉽게 확장할 수 있습니다. 이후 수정이 가능합니다.
Commeo: Han-Modular® 인터페이스를 사용하는 산업용 배터리 시스템
Commeo 시스템으로 그리드 버퍼링
Commeo 배터리 시스템은 이미 산업 단지의 중단 없는 전력 공급을 보장하거나 전력망 변동으로 인한 손상으로부터 전기 시스템을 보호하고 있습니다.
재생 에너지 시스템에 전력 보상을 제공하고 버퍼 역할을 합니다: 전압이 너무 높으면 전류를 충전하고 피크 부하를 완화합니다. 전압 강하가 발생하면 충전된 전력을 공급하여 그리드를 지원할 수 있습니다.
Commeo의 제품은 주로 기계 및 플랜트 건설을 대상으로 합니다. "우리는 자동화, 공정 산업 및 제조 운영 분야에서 고성능 스토리지 솔루션을 제공하는 최초의 시스템 공급업체가 되고자 합니다."라고 마이클 슈나켄버그 상무이사는 말합니다. 올바른 인터페이스에 대한 질문이 제기되었을 때, HARTING이 가장 유력한 후보였습니다. "산업 환경에서 HARTING 커넥터의 인지도가 높은 것은 사실입니다. 이러한 인터페이스를 보는 순간 고객은 우리 배터리가 나머지 시설과 호환된다는 것을 알게 됩니다."
고객 이점 요약:
도킹 프레임과 모듈형 플러그 커넥터의 인터페이스 조합으로 모듈형 스토리지 캐비닛의 조립 시간 단축
선도적인 센터링 시스템으로 공차를 보정하고 스토리지 유닛과 인터페이스를 보호합니다
블라인드 플러그 커넥터의 모든 요구 사항이 충족됩니다
매우 견고한 디자인
원터치 인터페이스에서 데이터/신호 전송 및 최대 200A의 고전력 제공
커넥터 및 배전 분야에서 다년간 쌓아온 HARTING의 경험을 신뢰할 수 있기 때문에, 당사는 이 회사를 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 모듈에서 매우 높은 성능을 얻을 수 있으며, 이를 위해 우리 편에 서줄 유능한 파트너가 필요합니다. HARTING 제품의 도움으로, 당사 제품에서 다운스트림 제품까지의 연결이 항상 호환되도록 보장할 수 있습니다.
마이클 슈나켄버그
CEO, Commeo GmbH