그리드에서 간단하고 안전하게 에너지 확장 가능
효율적이고 안정적인 인프라를 구축하려면 에너지가 최적으로 분배되어야 합니다. HARTING 솔루션은 그리드에서 확장성을 간소화하고 보호하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
올 일렉트릭 소사이어티(AES)를 일관되게 구현하려면 아주 작은 공간에서 높은 전류 및 전압 레벨이 필요합니다. 해당 그리드 인프라는 에너지가 최적으로 연결, 조절 및 제어될 수 있도록 설계되어야 합니다.
웹 세미나 | 데이터 센터 표준화를 통해 비용을 절감하고 시장 출시 기간을 단축하는 방법
고품질 소재 사용으로 보다 긴 사용 수명이 보장됩니다.
플러그 & 플레이 솔루션의 장점은 데이터 센터가 전송 네트워크에 연결될 때 분명해집니다. 예를 들어 110kV 고전압 네트워크에서 데이터 센터 내부 저전압 영역(400V/230V)으로 전환하는 과정 중 적어도 일부가 플러그 커넥터가 있는 케이블 어셈블리를 사용하여 설계되면 설치 시간이 단축됩니다.
인터페이스의 구성 요소는 발전기, 컨버터, 변압기 간의 전력 전송이 장기적으로 안정적으로 유지될 수 있도록 매우 견고하게 설계되었습니다.
사전 조립된 케이블로 설치 시간 단축
실내에서는 자동 변압기 스위치(ATS)가 데이터센터의 다운스트림 장치에 안전한 전원 공급을 보장합니다. 낮은 전압 레벨의 장치에 변압기를 연결할 때
단일 극을 사용하면 설치 전에 케이블을 사전 조립할 수 있으므로 데이터 센터의 전원 공급 인프라를 신속하게 설정할 수 있습니다. 하우징에는 의도치 않은 결합이나 분리를 방지하는 잠금 나사가 장착되어 있습니다.
라이브 측에서는 단극에 포괄적인 접촉 보호 기능이 있어 예를 들어 디커플링 중에 감전 위험이 없습니다. 일반적으로 크림프 터미네이션은 가장 정밀한 방식으로 공정을 반복할 수 있기 때문에 일관된 연결 품질에 이상적입니다.
변압기 스위치의 경우 케이블 쪽에서 특히 그렇습니다. 나사 종단 또는 케이블 러그와 같은 다른 연결 유형도 부착물 쪽에서 사용할 수 있습니다.
단일 폴은 설치 노력을 줄이고 유연성을 높여 데이터센터 운영자가 인력 및 숙련된 작업자 부족에 대처할 수 있도록 지원합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
에너지 인프라 설정 가속화 플러그 & 플레이 솔루션 및 사전 조립된 케이블로 인해
더 긴 수명 열악한 환경을 위한 Han® HPR 표준 금속 후드 및 하우징으로 인해
비용 절감 효율적인 코딩 시스템을 기반으로 최소한의 재고가 필요하기 때문입니다
취급 무게 감소 이제 단일 전선을 단일 극으로 꽂을 수 있습니다