바람 또는 태양과 같은 재생 에너지의 지속가능한 사용은 에너지 저장 모듈을 통해 구현될 수 있습니다. 커넥터의 사용으로 리튬-이온 셀을 사용한 에너지 저장 모듈 제작 속도가 빨라집니다.
HARTING은
안전하고 오류 없는 설치
Han® S는 모든 기술적 요구 사항을 충족하는 설계로 사용자에게 스토리지 모듈을 위한 플러그인 연결을 제공하는 동시에 최고의 안전성을 제공합니다. 배터리 모듈의 수형 접점은 핑거 세이프 방식으로 안전하게 설계되어, M8 나사산의 나사외형을 갖습니다. 이 접점은 소켓 스패너를 사용하여 편리하게 배터리 모듈에 장착됩니다. 소켓 접점은 케이블 상에 압착 후 삽입되어 공구 없이 슬리브 하우징으로 나사연결됩니다.
신형 Han® S를 경험해 보십시오
서비스 및 유지보수 시 시간 절약
양극 단자는 빨간색(
에너지 저장 모듈의 셀이 성능 저하를 보일 경우, 해당 관리 시스템을 사용하여 전원을 끄고 교체할 수 있습니다. 이를 위해 인접 모듈의 Han® S 인터페이스를 잠금 상태에서 옆으로 돌려 스위치 아웃을 위한 공간을 확보하기만 하면 됩니다. 영향 받지 않는 모듈의 에너지 저장 기능을 중단할 필요는 없습니다.
모든 관련 UL 표준 규격에 부합
배터리 관리 모듈(BMS)은 각 모듈식 저장 모듈 또는 저장 캐비닛에 위치합니다. 또한, 이 기능들은 연결되어, 제어 트레인을 형성합니다. 여기에, HARTING
고객의 이점 한눈에 보기
오류 없는 연결 효과적인 기계 코딩 시스템을 통해
안전한 설치 시각적 잠금 제어 및 손가락 보호 접점 보장
간편한 & 빠른 조립 및 분해 전면에서 나사를 조이는 오버 컨택트
고도의 유연성 케이블 인입 및 접점 종단을 위한 360° 위치 지정으로 다양한 장착 가능성을 제공합니다
모든 관련 UL 에너지 스토리지 표준 준수 (UL1973, UL9540, UL4128)
커넥터 및 배전 분야에서 다년간 쌓아온 HARTING의 경험을 신뢰할 수 있기 때문에, 당사는 이 회사를 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 모듈에서 매우 높은 성능을 얻을 수 있으며, 이를 위해 우리 편에 서줄 유능한 파트너가 필요합니다. HARTING 제품의 도움으로, 당사 제품에서 다운스트림 제품까지의 연결이 항상 호환되도록 보장할 수 있습니다.
마이클 슈나켄버그
CEO, Commeo GmbH
카탈로그, 브로셔, 광고지
제품샘플요청
Han® S가 지원하는 안전하고 오류 없는 연결의 이점을 누리고 싶으신가요?
무료 샘플을 요청하고 확인해 보세요.