제품 카테고리:
사각 커넥터
기타 모듈
필터
제품 43
Relevance
Han® 더미 모듈
Han Modular Dummy
기사 번호: 09 14 000 9950
Han® 기가비트 모듈, Han® Gigabit HMC 모듈, Han® 메가비트 모듈, Han® Megabit HMC 모듈, Han® 차폐형 모듈
Han module adapter, male
기사 번호: 09 14 001 3011
Han® 기가비트 모듈, Han® Gigabit HMC 모듈, Han® 메가비트 모듈, Han® Megabit HMC 모듈, Han® 차폐형 모듈
Han module adapter, female
기사 번호: 09 14 001 3111
Han® 더미 모듈
Han Modular Dummy
기사 번호: 09 14 000 9950 XL
접점 모듈
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
기사 번호: 19 41 001 2700
접점 모듈
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
기사 번호: 19 41 001 2600
어댑터 모듈
D-Sub Modul without D-Sub insert - Male
기사 번호: 09 14 000 9930
어댑터 모듈
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
기사 번호: 09 14 000 9931
Han® PE 모듈
Han PE-module male axial 10-25qmm
기사 번호: 09 14 001 2632
Han® PE 모듈
Han PE-module fem. axial 10-25qmm
기사 번호: 09 14 001 2732
Han® PE 모듈
Han PE-module fem. axial 16-35qmm
기사 번호: 09 14 001 2733
Han® PE 모듈
Han PE-module male axial 16-35qmm
기사 번호: 09 14 001 2633
Han® HV 모듈
Han HV module, 16A 5000V male
기사 번호: 09 14 002 3021
Han® HV 모듈
Han HV module, 40A 5000V female
기사 번호: 09 14 002 3123
Han® PE 모듈
Han PE-module male crimp 16qmm
기사 번호: 09 14 001 3072
Han® HV 모듈
Han HV module, 16A 5000V female
기사 번호: 09 14 002 3121
어댑터 모듈
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Male
기사 번호: 09 14 000 9932
어댑터 모듈
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
기사 번호: 09 14 000 9933
Han® HV 모듈
Han HV single module, 16A 2500V male
기사 번호: 09 14 002 3025
Han® PE 모듈
Han PE-module male crimp 35qmm
기사 번호: 09 14 001 3074
Han® HV 모듈
Han HV module, 40A 5000V male
기사 번호: 09 14 002 3023
Han® HV 모듈
Han HV single module, 16A 2500V female
기사 번호: 09 14 002 3125
Han® PE 모듈
Han PE-module fem. crimp 35qmm
기사 번호: 09 14 001 3174
Han® PE 모듈
Han PE-module fem. crimp 16qmm
기사 번호: 09 14 001 3172
Han® PE 모듈
Han PE-module fem. crimp 25qmm
기사 번호: 09 14 001 3173
Han® M12 모듈
Han M12 module, female
기사 번호: 09 14 002 3161
Han® M12 모듈
Han M12 module, male
기사 번호: 09 14 002 3061
Han® PE 모듈
Han PE-module male crimp 25qmm
기사 번호: 09 14 001 3073
Han-Elisa® 모듈
Han ID-Modul
기사 번호: 20 70 001 1001
Han® PE 모듈
Han PE module male crimp 10qmm
기사 번호: 09 14 001 3071
Han® PE 모듈
Han PE module female crimp 10qmm
기사 번호: 09 14 001 3171
Han-Smart® 서지 보호 모듈
Han-Modular SP SO CM4
기사 번호: 09 80 003 0201
Han-Smart® 서지 보호 모듈
Han-Modular SP PL CM4
기사 번호: 09 80 000 0101
Han® Domino Dummy Cube
Han Domino Dummy cube (MF.2)
기사 번호: 09 14 900 2000
Han® Domino Dummy Cube
Han Domino Dummy cube (MF.1)
기사 번호: 09 14 900 1000
Han® PE 모듈
Han PE-module fem. axial 38qmm
기사 번호: 09 14 001 2734
Han® PE 모듈
Han PE-module male axial 38qmm
기사 번호: 09 14 001 2634
ID Profinet
Han ID Module Plug Profinet
기사 번호: 09 80 615 0100
ID Profinet
Han ID Module Socket Profinet
기사 번호: 09 80 615 0200
ID CAN
Han ID Modul Plug CAN
기사 번호: 09 80 015 0100
ID CAN
Han ID Modul socket CAN
기사 번호: 09 80 115 0200
Han® M12 모듈
Han M12 Module, male (shield-GND)
기사 번호: 09 14 002 3062
Han® M12 모듈
Han M12 Module, female (shield-GND)
기사 번호: 09 14 002 3162
43 (의 43)