Han PE-module male axial 16-35qmm
기사 번호: 09 14 001 2633
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han PE-module male axial 16-35qmm
기사 번호: 09 14 001 2633
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® PE 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 축 나사 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 1 |
패키지 내용 | PE 모듈, 사전조립된 축 나사 접점 포함 |
도체 단면적 | 16 ... 35 mm² |
---|---|
접점 저항 | ≤ 0.3 mΩ |
탈피 길이 | 13 mm |
조임 토크 | 2 Nm |
6 ... 8 Nm 축나사 지원 | |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 아연 다이캐스트, 니켈 도금 |
---|---|
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 76 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140162501 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음