D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
기사 번호: 09 14 000 9933
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
기사 번호: 09 14 000 9933
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | 어댑터 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | D-Sub 1 (9 극) 지원 |
젠더 | 암형 |
---|---|
상세설명 | 2개의 케이블 지원 |
절연 저항 | >1010 Ω |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
아연 다이캐스트 | |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 25 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140018686 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
이전 게시물
다음