Han ID Module Plug Profinet
기사 번호: 09 80 615 0100
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han ID Module Plug Profinet
기사 번호: 09 80 615 0100
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
식별 | Han-Smart® |
모듈 유형 | ID Profinet |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 메모리 모듈 / CPU |
특징 | 산업용 컴포넌트 식별을 위한 모듈 |
Profinet I/O 통신 프로토콜 부합 등급(conformance class) B | |
SNMP 가능 (V1, V2C) |
메모리 | 32 KByte 플래시 |
---|---|
기록 주기 | ≥ 100,000 |
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 7 |
상세설명 | GSD 소프트웨어 파일 및 작동 지침은 eCatalogue를 통해 내려받을 수 있습니다. |
전력 소비량 | <2 W |
---|
작동 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
보관 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
실시간 클래스 | IEC 61158 규격에 따른 RT |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) | |
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
흰색 | |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD) | |
EN 61000-4-3 전자기 필드 | |
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적) | |
EN 61000-4-5 서지 보호 | |
EN 61000-4-6 전도성 방해 | |
IEC 61158 | |
승인규격 | CE |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 28.44 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140185067 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음