Han-Modular SP SO CM4
기사 번호: 09 80 003 0201
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Modular SP SO CM4
기사 번호: 09 80 003 0201
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
식별 | Han-Smart® |
모듈 유형 | Han-Smart® 서지 보호 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 4 채널 |
공통 기준 전위 |
터미네이션 방법 | Push-In |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 5 |
상세설명 | 서지 방지 모듈 조합은 접지된 금속 힌지 프레임에 설치되어, 서지 에너지의 안전한 방전이 보장되어야 합니다. |
공칭 전압 | 24 V DC |
---|---|
허용 가능 전압 | 33 V DC |
23 V AC | |
공칭 전류 | 0.5 A |
도체 단면적 | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 16 |
탈피 길이 | 8 mm |
작동 온도 | -40 ... +85 °C |
보관 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 38.5 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140185364 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음