Han HV single module, 16A 2500V male
기사 번호: 09 14 002 3025
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HV single module, 16A 2500V male
기사 번호: 09 14 002 3025
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® HV 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 2 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
패키지 내용 | 1개 모듈 |
잠금 슬리브 2 | |
열수축 튜브 2 |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 2,500 V |
정격 임펄스 전압 | 15 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 / 테플론 (PTFE) |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
EN 50124-1 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 26.16 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019867 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음