Han ID Modul Plug CAN
기사 번호: 09 80 015 0100
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han ID Modul Plug CAN
기사 번호: 09 80 015 0100
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
식별 | Han-Smart® |
모듈 유형 | ID CAN |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 메모리 모듈 / CPU |
메모리 | 10 MB 플래시 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 7 |
작동 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
보관 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP30 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 금도금 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
길이 | 40 mm |
폭 | 30.4 mm |
높이 | 14.7 mm |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD) | |
EN 61000-4-3 전자기 필드 | |
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적) | |
EN 61000-4-5 서지 보호 | |
EN 61000-4-6 전도성 방해 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 15 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84715000 |
GTIN | 5713140185043 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
이전 게시물
다음