Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
기사 번호: 19 41 001 2600
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
기사 번호: 19 41 001 2600
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Eco® Modular |
모듈 유형 | 접점 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 1 |
상세설명 | 09 99 000 0830 HARTING 페룰 압착 툴은 또한 최대 25mm² 단면 전선에 적용 |
Han-Modular® 힌지 프레임 지원하지 않음 |
도체 단면적 | 1.5 ... 16 mm² |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
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
UL / CSA |
---|
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 18.333 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140130708 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음