ケーブルコネクタおよびケーブルアセンブリ
最高の堅牢性、電磁干渉に対するシールド、IP保護、接続の容易さと安全な操作のために設計されています。
産業環境におけるデータ、信号、電力の伝送にハーティングコネクタを活用し、ダイナミックで適応性の高いネットワーク構造を実現しましょう。
それぞれの用途に合わせてカスタマイズされた適切なコネクタを選ぶことが重要です。現場での組み立てのために、ハーティングは簡単で時間を節約する接続のために、幅広い現場結線技術を提供します。
各コネクタは、eショップで適合するケーブルと一緒にお求めいただけます。.これらのプラグ& プレイのケーブルアセンブリソリューションは、配線ミスを回避し、ダウンタイムを削減します。当社の標準化されたソリューションと、お客様の個々の要件に合わせて正確にカスタマイズされたお客様固有のバリエーション。
エキスパートから学ぶ
最新情報を入手し、学ぶ:2024年2月の年次Webセミナー、ハーティング産業イーサネットウィークの全録画をご覧ください。
リソース
データコネクタ
データコネクタは、現代の産業システムにおいて重要な役割を担っています。データコネクタは、オール電化社会の神経システムなのです。センサ、アクター、生産マシーンのある現場レベルから、企業が世界中のあらゆる場所からプロセスを分析・制御できるクラウドにデータを上げるには、強力で標準化されたインターフェイスが必要です。ハーティングのデータコネクタは、データ集約型アプリケーションに迅速で信頼性の高い接続を提供します。イーサネット、USB、その他の高速プロトコルを問わず、当社のコネクタは効率的なデータ伝送を保証します。堅牢性、コンパクト設計、設置の容易さを重視したハーティングのデータコネクタは、インダストリー4.0ソリューションを強化し、スマート工場、オートメーション、IoTネットワークをサポートします。
ハイブリッドコネクタ
ハイブリッドコネクタは、パワーとインテリジェンスの融合です。ハーティングのハイブリッドコネクタは、電力伝送と信号通信を1つのコンパクトなソリューションに統合しています。これらのコネクタは、小型化されたデバイス、モジュラーIOセットアップ、および制御アプリケーションに最適です。ハーティングは、電源と信号用コンタクトの両方を統合することで、性能を損なうことなく省スペース設計を可能にします。ロボット、医療機器、スマートセンサなど、当社のハイブリッドコネクタは多様な接続性を提供し、効率性と信頼性を高めます。
電力および信号用コネクタ
電源用および信号用コネクタは、産業用接続のバックボーンを形成します。ハーティングの電源および信号用コネクタは、電力と重要な信号の信頼性の高い伝送を保証します。耐環境アプリケーションから複雑な回路まで、当社のコネクタは最高の要件を満たします。モータ、センサ、制御パネルの接続のいずれにおいても、ハーティングのコネクタは堅牢性、柔軟性、長寿命を提供します。
システムケーブル
各コネクタは、eショップで適合するのケーブルと一緒にお求めいただけます。 当社のシステムケーブルは、業界で最も多様な要件を満たしています。幅広いセンサアクチュエータ・ボックスに加え、データ、信号、電力用の組立済み伝送ソリューションもご用意しています。 貴社の用途に応じて、現場で組立て可能なコネクタと共に、プラスチックまたは金属製のハウジングを備えたオーバーモールドタイプのコネクタもご利用いただけます。
また標準ソリューションに加え、貴社固有の要件に合わせて精密に調整したカスタマイズタイプも提供しております。すぐに使えるプラグ&プレイソリューションは、配線ミスを防ぎ、ダウンタイムを短縮します。
システムケーブリング・ソリューション
製品マネージャーから学ぶ
プラグ& プレイ:各アプリケーション用のテスト済みケーブルアセンブリ
年次イベントで取り上げるケーブルアセンブリソリューション ハーティング産業用イーサネットウィーク 3 2024年2月 Matthias Speerグローバル・プロダクト・マネージメントおよび Alexej Beckstedtグローバル・プロダクト・マネージャー ハーティングテクノロジーグループ は、ハーティングのイーサネットケーブルアセンブリの豊富な品揃えのソリューションを紹介します!
シリーズで探す
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス