ケーブル結線技術
HARTINGコネクタは、従来の終端技術を使用して接続することができます。ケーブルタイプ、ケーブル断面積、コンタクトタイプ、コンタクト数などの基準に基づき、適切な終端技術を選択します。当社の幅広い終端オプションをご覧ください。
クリンプ端子
コンタクトの気密性と小型化は、圧着技術と共に進化してきました。圧着端子では、可とう導体が圧着コンタクト内に気密状態で封入され、変形が制御されます。この技術は実質的に冷間圧接を生み出し、経年劣化、および衝撃や振動から来る機械的ストレスに対し最適な耐久力を確保します。自動圧着機を使うと、組立て済みシステムケーブルを効率的に生産できますが、圧着は現場でも適切な工具を使って実行可能です。圧着技術の技術要件はIEC 60352-2で規定されています。
IDC圧接接続
IDC (insulation displacement connections) は、単線と撚り線を簡単かつ安全に接続するために使われます。IDC切断端子はワンステップで電線の絶縁部を貫通し、弾性的に電線に接触します。このガスタイトな接続では、最小限の電流と電圧の場合でも優れた安全性が得られます。IDC技術の技術要件はIEC 60352-3で規定されています。
半田ラグ端子
半田ラグ端子は、小ロットサイズやプロトタイプの製造用に最適なソリューションです。特殊な工具を一切使わなくても、多種多様なケーブルを対応するケーブルコネクタに接続できます。剥いて錫メッキされたワイヤーを、1つずつ手作業で半田ラグに半田付けします。ただし、この結線方式は経験豊富な専門技術者でないとできません。
ファストン端子
ファストン端子は、自由配線された接続に使用されます。大電流 (最大15 A) に対応し、変更しやすいという利点があります。
ケージクランプ端子
ケージクランプ結線技術は、ばねを使って可撓単線のコンタクトを確立させます。ばねを部品で広げ、剥いた導体を開いたコンタクト部に挿入するだけです。この接続技術では、操作や工具で加工する手間がほとんどありません。優れた機能上の信頼性も特長です。ばね式の接続なので複数の接続が可能です。この接続方法は、耐振動および耐衝撃性に非常に優れています。
HARAX® 結線
HARAX®は、ハーティングの工具不要の迅速結線技術です。接続は圧接端子を介して確立されます。HARAX®結線方式のM8 / M12丸型コネクタは、現場で簡単に手で組み立てられます。
preLink® 圧接端子
preLink®は、絶縁圧接端子技術に基づいており、最大10 Gbit/sのデータコネクタに使用されます。電線をキューブ型の端子モジュールに通し、圧着/接触させ、アセンブリプライヤーを使って1ステップでカットします。この端子モジュールは、M12丸型コネクタだけでなく、RJ45コネクタ、中継アダプタ、PCBソケットにも設置できます。嵌合面は随時、数秒で変更可能です。