M8
現場レベルでは、M8丸型コネクタは一般にI/Oボックスや省スペース型の装置に使用されます。コンパクトなので、厳しいIP65/67環境で信号とデータを伝送するのに理想的なコネクタです。
シリーズハイライト
代表的なアプリケーション:センサーとアクチュエーターの信号/イーサネット接続
Aコード、Dコード、Pコード
3~8ピン
ネジ止め、PushPull迅速ロッキングシステム
フィルター
製品 0
Relevance
商品は見つかりませんでした。
現場レベルでは、M8丸型コネクタは一般にI/Oボックスや省スペース型の装置に使用されます。コンパクトなので、厳しいIP65/67環境で信号とデータを伝送するのに理想的なコネクタです。
フィルター
製品 0
商品は見つかりませんでした。