M17
HARTINGは、接続技術における材料使用量とスペース要件を再び用途に適したものにするため、M17サイズの丸型コネクタを発表します。最大7.5kWの電力伝送と最新のモータの効率向上により、M17インターフェイスの使用は明らかなコスト節減の可能性を提供します。信号、電力、PEのさまざまなコーディングの組み合わせにより、最新のモータのほとんどすべてのアプリケーションをカバーすることができます。
シリーズハイライト
構成ツールを使用可能:アプリケーションに合わせた個別のコネクタを簡単に構成可能
信号:12、17ピン
パワー:3+PE、5+3+PE
最大7.5 kwの送電
工具不要のhar-lock迅速ロッキング
堅牢な金属筐体によるEMC保護
IP 66/67
フィルター
製品 0
Relevance
商品は見つかりませんでした。