IP保護等級(接続部の保護、防塵、防水)
コネクタのハウジング、シール、ロック機構は、機械的衝撃、固形物、湿気、粉塵、水あるいは洗浄液や冷却液、油類等の液体、その他の外部からの有害な影響に対して接続部を保護しています。ハウジングが提供する保護の程度は、IEC 60 529、DIN EN 60 529で説明されており、この規格は、異物や水の保護に応じてエンクロージャーを分類しています。以下の表は個々の保護等級を説明しています。
第一数字
異物に対する保護
第二数字
水に対する保護
IEC 60529に準じた説明、ISO 20653に準じたIPX9K