ロックタイプ
ロッキングシステムは、電子アプリケーションにおける安全で信頼性の高い接続に不可欠です。スクリューロック、トグルラッチ、PushPull機構など、これらの機構は意図せぬ外れを防止します。適切なロッキングシステムの選択は、環境、用途、使いやすさなどの要因に依存し、安定性と安全性を確保します。
ネジロック
ねじロックは、プラグ接続を意図しない切断や接触破壊から保護する方法としてよく知られています。ねじロックは、何十年もの間、さまざまな形態やバージョンが使用されてきました。コネクタによっては、コネクタ自体にネジが内蔵されたハウジングがあり、それを適合するソケットにねじ込むか、ハウジングに追加のネジがあり、通常は側面から確実に固定されます。信頼性の高い接続には通常、適切な工具とトルクスパナが必要です。ねじロックがしっかりと接続されれば、過酷な環境にも適します。
スプリングロック
スプリングラッチは主に、定評のあるD-Sub/InduComコネクタの金属ハウジングに使用されています。スプリングラッチは、スプリングエレメントとラッチングラグという2つの部品から構成されています。コネクタには左右にスプリングクリップがあり、デバイス側には2つのラッチがあります。嵌合プロセスでは、スプリングクリップがラッチングラグの後ろに引っ掛かり、接続を固定するので、衝撃や振動に確実に耐えます。
PushPull
PushPullロックは、他のロックタイプに比べ、最大60%の時間短縮が可能で、デバイスを安全に接続する最も簡単で迅速な方法です。PushPullは工具を必要とせず、非常に簡単で信頼性の高い、直感的な操作を提供します。代表的なクリック音で、確実にロックされた接続を即座に確認できます。片手で使用でき、絶対的な衝撃と振動に耐えるPushPullロッキング機構は、さまざまなタイプのコネクターとあらゆる産業用ライフラインに使用できます。この利点により、困難なアプリケーションや過酷な取り付け環境における最良のソリューションとなります。
レバーロック
レバーロックは通常、重工業用コネクタに使用されます。手袋をしたままでも、工具なしで簡単に操作でき、正しいロックがすぐに確認できます。レバーロックは、金属製またはプラスチック製で、コネクタ上または装置フランジ上、ストレートまたは90度回転したものなど、さまざまなデザインがあります。ハウジングや要求に応じて、1つまたは2つのレバーを選択することもできます。何百万回も試され、テストされた堅牢なソリューション。
バヨネット式ロック
バヨネットロッキングシステムは、シンプルで直感的な操作と高いプロセス信頼性が特徴です。素早く簡単にロックとロック解除ができ、主に丸型コネクターに使用されます。ロッキングエレメントは嵌合後90度回転し、所定の位置にロックされます。バヨネットロックは様々なコネクタサイズに対応しています。