M12
M12丸型コネクタは、丸型コネクタの中で最も広範に使用されているサイズです。M12サイズには、すべての産業ライフライン(電力、信号、データ)に対応するコーディングの種類があります。保護等級IP65/67、堅牢な金属製ハウジングにより、要求の厳しい用途で使用しても信頼性の高い接続を提供します。
シリーズハイライト
信号(A、Bコード)、2~12ピン
データ(D、Xコード)、4ピン、8ピン
電力(L、S、Kコード)3ピン、4ピン + FE/PE、最大16A / 630V
ハイブリッド(Yコード) 4 + 4ピン データおよび電力用
フィルター
製品 0
Relevance
商品は見つかりませんでした。