データコネクタ
データコネクタは、機器間の重要な情報をシームレスに伝送し、現代の産業システムにおいて極めて重要な役割を果たしています。ハーティングのデータコネクタは、データ集約型アプリケーションに迅速で信頼性の高い接続を提供します。イーサネット、USB、その他の高速プロトコルを問わず、当社のコネクタは効率的なデータ伝送を保証します。堅牢性、コンパクト設計、設置の容易さを重視したハーティングのデータコネクタは、インダストリー4.0ソリューションを強化し、スマート工場、オートメーション、IoTネットワークをサポートします。
リソース
光ファイバー
光ファイバーデータコネクタは、高速・長距離データ伝送において重要な役割を果たしています。これらのコネクタはデータ信号の伝送に光ファイバーを使用し、低遅延、高帯域幅、電磁干渉への耐性を提供します。通信ネットワーク、データセンター、産業オートメーションのいずれにおいても、光ファイバーコネクタは信頼性の高い高速通信を実現します。HARTINGは、LC、SC、MPO/MTPコネクタなど、様々な用途や環境向けに設計された光ファイバコネクタを提供しています。
産業用イーサネット
産業用イーサネットコネクタは、インダストリー4.0とスマート製造業のバックボーンです。産業用ネットワーク内の機械、センサ、コントローラー間のシームレスな通信を可能にします。ハーティングの産業用イーサネットコネクタは、RJ45、M12、M8などの規格に準拠しており、堅牢性、信頼性、高速データ転送を保証します。過酷な環境から工場フロアまで、これらのコネクタは効率的なデータ交換を促進し、リアルタイムの制御と監視をサポートします。
シングルペアイーサネット
シングル・ペア・イーサネット(SPE)は、1対のツイストペアケーブルでデータと電力を伝送する機能で脚光を浴びています。SPEコネクタは小型・軽量で、IoTデバイス、センサー、エッジコンピューティングに最適です。ハーティングのSPEコネクタは、IEEE 802.3& IEC 63171-6 / 7規格に準拠しており、スマートビルディング、自動車、産業オートメーションなどのアプリケーションで信頼性の高い通信を可能にします。SPEを使用すれば、ケーブルの複雑さを最小限に抑えながら、高速データ伝送を実現できます。
フィールドバス
フィールドバスコネクタはフィールド機器(センサ、アクチュエーター)と制御システム間のインターフェースとして機能します。PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet、CANopenなどの産業用オートメーションネットワークでのシームレスな通信を可能にします。ハーティングのフィールドバスコネクタは堅牢で振動に強く、過酷な環境用に設計されています。生産ラインでのセンサ接続や工場でのモーター制御など、これらのコネクタは信頼性の高いデータ交換と効率的なプロセス自動化を実現します。
システムケーブル
各コネクタは、eショップで適合するのケーブルと一緒にお求めいただけます。 当社のシステムケーブルは、業界で最も多様な要件を満たしています。幅広いセンサアクチュエータ・ボックスに加え、データ、信号、電力用の組立済み伝送ソリューションもご用意しています。 貴社の用途に応じて、現場で組立て可能なコネクタと共に、プラスチックまたは金属製のハウジングを備えたオーバーモールドタイプのコネクタもご利用いただけます。
また標準ソリューションに加え、貴社固有の要件に合わせて精密に調整したカスタマイズタイプも提供しております。すぐに使えるプラグ&プレイソリューションは、配線ミスを防ぎ、ダウンタイムを短縮します。
システムケーブリング・ソリューション
製品マネージャーから学ぶ
プラグ& プレイ:各アプリケーション用のテスト済みケーブルアセンブリ
年次イベントで取り上げるケーブルアセンブリソリューション ハーティング産業用イーサネットウィーク 3 2024年2月 Matthias Speerグローバル・プロダクト・マネージメントおよび Alexej Beckstedtグローバル・プロダクト・マネージャー ハーティングテクノロジーグループ は、ハーティングのイーサネットケーブルアセンブリの豊富な品揃えのソリューションを紹介します!
シリーズで探す
プロダクト・マネージャーや識者から学ぶ
年次デジタル・カンファレンス ハーティング産業用イーサネットウィークにスポットライトを当てた。 IIoT、テクノロジー・トレンド, 設置 及び 装置設計.2024年2月に開催された第3回ハーティング産業用イーサネットウィークの刺激的なセッションの全録画をご覧ください。
その他のソリューションとリソース
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス