クイックスタートガイド
無料のeBookと短編動画でシングルペアイーサネットについて学びましょう。
最も小さなセンサーからクラウドまで、シングルペアイーサネット(SPE)は、たった1ペアのケーブルでイーサネットを介して最長1,000メートル、最大1 Gbit/sのバリアフリー・データ伝送を可能にします。
SPEはIIoTとIndustry 4.0に最適なインフラを提供。可用性が高く、大量のデータを高速かつ安全に伝送できるため、IIoTにはうってつけです。 SPEは現場レベルをスマート化します。デバイス、ケーブル、および結線技術はもっと強力に、小さく堅牢にならなければなりません。
無料eBook& ビデオアクセス
シングルペア・イーサネット(SPE)について学ぶ:
基本 条件 と 機能 SPE:
SPEが最適な理由 IIoTとインダストリー4.0.
SPEが産業用アプリケーションに提供する利点
どの新しい 業界標準 が重要になるか
アクセス:
PDFクイックスタートガイド.
A 短編ビデオ・シリーズ イーサネットのエキスパートが主催。
今すぐダウンロード
今すぐeBookとビデオにアクセスし、またハーティングのニュースレターも購読してください。 フォームにご記入後、ダウンロードリンクとビデオギャラリーのあるリソースページに移動します。後でいつでもリソースページに戻ることができます。
ハーティングについて
ハーティングテクノロジーグループは、産業用接続技術を提供するグローバルリーダーです。世界各地の44の販売会社、15の生産施設、6つの開発拠点で6,200人の従業員が勤務しています。ハーティングの接続ソリューションは、多くの産業分野でデータ、信号、電力の伝送に使用されています。中でも代表的なのは、鉄道、E-モビリティ、再生可能エネルギー生産、オートメーション、機械エンジニアリングです。ファミリー企業として、2022/23年期には売上10億3,600万ユーロを達成しました。