Catégorie de produit :
Connecteurs de batterie

Connecteurs de batterie

L'utilisation durable des énergies renouvelables n'est possible que grâce à des modules de stockage de l'énergie qui permettent une utilisation différée en fonction de la demande. L'utilisation de connecteurs et d'assemblages de câbles pré-testés accélère l'installation des systèmes de stockage d'énergie.


Connecteurs de batterie

L'utilisation durable des énergies renouvelables ne peut se faire sans installations et/ou supports de stockage, étant donné la volatilité de la production d'électricité à partir du soleil, du vent et de l'eau. Les grands systèmes de stockage par batterie permettent de découpler la production et la consommation d'électricité verte. Plus la quantité d'électricité provenant des énergies renouvelables qui peut être injectée dans le réseau à différents moments et en fonction de la demande est importante, moins il faudra convertir de gaz en électricité.

HARTING propose des connecteurs de batterie et des assemblages de câbles testés, prêts à l'emploi ou personnalisés, pour différentes exigences d'application et différents environnements d'installation, notamment :


Exigences de montage

  • Connecteurs de batterie unipolaires pour montage frontal

  • Connecteurs d'amarrage pour l'accouplement aveugle à l'arrière ou l'interconnexion des batteries

Performances requises

  • Connecteurs d'alimentation dédiés de 120A à 4000A

  • Connecteurs modulaires pour la transmission d'énergie, de signaux, de données et même d'air comprimé

Les connecteurs modulaires permettent un "accouplement aveugle"


Les connecteurs ultra-résistants peuvent contribuer à l'installation efficace de centrales électriques et de systèmes de stockage d'énergie ou de transport d'énergie électrique. Les connecteurs offrent entre autres les avantages de possibilité d'échange rapide lors des opérations de maintenance, par exemple, sur les équipements de mesure.

Les connecteurs ne sont toutefois pas toujours faciles à utiliser dans l'environnement des systèmes d'énergie, notamment lorsqu'aucune visibilité directe n'est possible ou si l'accès est restreint. Dans de tels environnements, HARTING a développé des accessoires qui guident les deux faces d'un même connecteur vers la bonne position, permettant ainsi un raccordement « en aveugle » ou « automatique ».

Les connecteurs modulaires offrent également la possibilité de combiner différents connecteurs en une seule interface. Cela permet aux utilisateurs de transmettre de l'énergie d'un côté et de collecter des données à partir des batteries de l'autre côté. Une grande flexibilité et une viabilité future sont assurées par des possibilités de combinaison presque infinies avec plus de 100 modules de connecteurs de Han-Modular® - le standard du marché pour les connecteurs modulaires.


Le cadre support Han-Modular® permet un branchement en aveugle sans contact visible

Le cadre support Han-Modular® permet un branchement en aveugle sans contact visible

Connecteurs de batterie unipolaires pour montage frontal


Teaser-Datencenter-Han-S-Energiespeicher.webp

Le connecteur Han® S : le rouge représente le pôle positif et le noir représente le pôle négatif.

Han® S est le premier connecteur spécial pour batteries à courant élevé qui répond aux normes UL et pour les systèmes de stockage d'énergie stationnaires. Il est entre autres conforme aux exigences de la norme UL 4128 pour les connecteurs utilisés dans les systèmes de batteries électrochimiques, aux exigences de la norme UL 1973 pour les batteries de systèmes stationnaires ainsi qu'aux exigences des normes liées à l'alimentation électrique de secours de véhicules et de systèmes ferroviaires légers. Ce connecteur satisfait par ailleurs aux exigences de la norme UL 9540 liée aux systèmes de stockage d'énergie et les accessoires.

Des contacts pour des courants allant jusqu'à 200 A et 1500 V peuvent être logés dans ce boîtier compact et flexible. Les embases encastrées de cette série peuvent être pivotées de manière flexible sur 360 degrés. Le verrouillage des boîtiers masculins et féminins est intuitif.

Réduction des coûts d'exploitation grâce à des câbles de batterie pré-assemblés et testés


L'avantage des câbles pré-assemblés est qu'ils permettent une première mise en service rapide et facile. Un autre avantage pour le client offert par cette solution Plug & Play est qu'il n'y a pas de frais d'outillage, de stockage ou de main d'œuvre – le coût total du matériel d'exploitation est donc réduit. Les assemblages sont testés à 100 % conformément aux normes de qualité élevées de HARTING.

Les câbles sont résistants aux températures élevées et basses, aux rayons UV, à l'ozone et aux acides.

Câblage système Han® S 200
Câblage système Han® S 200
474,8 kB
Armoire modulaire de stockage de batteries avec solutions de câblage.

Armoire modulaire de stockage de batteries avec solutions de câblage.

Industries & Solutions


Meilleures pratiques


Séminaires en ligne


Actualités & Événements


Données d'ingénierie & Services


Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.

Icônes de données d'ingénierie

Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :

Pour en savoir plus

  • Données CAO, fiches techniques et fiches de type

  • Sélecteurs de produits à attributs multiples

  • Package de données individuels

  • Configuration et personnalisation

  • Billets et déraillements individuels

  • Service d'échantillonnage gratuit