Produit
13 novembre 2023
5 min

De nouvelles solutions de connectivité pour les environnements agressifs


Les visiteurs du salon SPS 2023 peuvent découvrir comment la connectivité HARTING peut être utilisée facilement et en toute sécurité, même dans des environnements agressifs. Outre l'élargissement de la gamme de boîtiers en acier inoxydable de HARTING dans la série Han-INOX®, le groupe technologique présentera la nouvelle variante IP65/67 du cadre support Han® pour des raccordements sûrs sans contact visuel. La gamme IP67 est complétée par le nouveau Switch Ethernet SPE IP67 pour la transmission sécurisée des données dans les environnements difficiles.
Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

Les boîtiers en acier inoxydable Han-INOX® protègent contre la corrosion et les substances agressives


La série de connecteurs Han-INOX® avec des boîtiers en acier inoxydable est maintenant entièrement disponible au format Han® B. Les embases et les capots encastrés correspondants, avec sortie de câble supérieure ou latérale ainsi qu'avec couvercle de protection, sont disponibles dans les tailles Han® 6 B to 24 B.

L'utilisation de Han-INOX® est durable : grâce à la durabilité du matériau du boîtier, les connecteurs sont des partenaires fiables qui résistent aux conditions d'utilisation défavorables et difficiles. Les dimensions d'assemblage des tailles Han® B et Han® 3 A déjà établies facilitent la mise à niveau des assemblages vers les connecteurs industriels les plus robustes.

Grâce à la compatibilité totale avec les inserts des séries Han® et Han-Modular®, les utilisateurs conservent la flexibilité nécessaire, par exemple pour les combinaisons avec des modules de machines existants. Han-INOX® est prédestiné à des applications dans l'industrie alimentaire et des boissons, par exemple dans des scénarios impliquant des machines d'emballage.

En outre, les connecteurs en acier inoxydable sont souvent demandés dans le secteur de l'énergie. En outre, leurs points forts sont avantageux dans les scénarios impliquant de nouvelles technologies de production à base d'hydrogène. La série offre également des solutions élégantes pour le transfert de machines de plus grande taille d'environnements industriels typiques à des conditions ambiantes plus difficiles et plus exigeantes.

Han-INOX.jpg

Capot et boîtier en acier inoxydable Han-INOX®

Aperçu de vos avantages :


  • Embases, boîtiers, leviers de verrouillage et serres-câbles faits en acier inoxydable

  • Résistant à la corrosion / à la météo

  • Résistant aux agents chimiques / nettoyants agressifs

  • Longue durée de vie

  • Compatible avec les connecteurs standards existants de tailles Han® B et Han® 3 A

Cadre de fixation Han® pour des connexions de machines flexibles et protégées IP65/67


HARTING élargit sa gamme de cadres support avec des solutions protégées IP65/67 disponibles dans les tailles standard pour les connecteurs industriels (6B à 24B). Les modules de machines et les outils peuvent ainsi être arrimés automatiquement et sans aucun outil. L'option "blind mating" permet de se passer d'un processus d'emboîtement ou même d'un câblage dur, y compris des câbles.

Un côté flottant du cadre support ainsi que des éléments de guidage offrent la flexibilité et la sécurité nécessaires pendant le processus de branchement. Une fois fixées, les deux moitiés du boîtier forment une interface.

Le cadre support peut compenser un décalage latéral de 1 mm, tandis qu'un jeu de 1,5 mm permet un branchement sûr et sécurisé dans la direction axiale. Après exécution, un raccordement protégé IP65/67 est créé entre les joints des deux côtés. Les cadres support IP65/67 peuvent être utilisés de manière flexible avec les monoblocs Han® et les modules Han-Modular®.

La protection complète des interfaces est assurée par des boîtiers à assemblage arrière.

Aperçu de vos avantages :


  • Coûts de production et d'installation réduits grâce à l'option "blind mating"

  • Les contacts avec protection au toucher facilitent l'assemblage

  • Fiabilité supérieure grâce à la classe de protection IP65/67

Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

Le cadre support IP65/67 permet un raccordement direct et automatique des modules de la machine, même dans des environnements difficiles et exigeants.

Han-B-IP67-Dockingframe-for-battery-charging.jpg

Han® B IP 67 Cadre d'accueil pour le chargement des batteries mobiles

commutateurs Ethernet 2COL Ha-VIS eCon pour Ethernet monopaire robuste (SPE)


HARTING vient de lancer le Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, un commutateur Single Pair Ethernet (SPE) avec protection IP67. Le boîtier métallique robuste résiste aux agressions des environnements extérieurs difficiles (testé pour les véhicules ferroviaires conformément à la norme EN 50155) et permet une communication de données sécurisée, même dans des scénarios industriels intérieurs difficiles et exigeants.

La transmission est protégée contre les chocs et les vibrations et fonctionne dans une large gamme de températures (-40 à +70 °C). Le commutateur est extrêmement compact (191 x 60 x 42 mm), offre huit ports et est disponible en deux versions différentes :

  1. L'eCon 4017GBT-BXT dispose d'une connexion Gigabit au réseau Ethernet (codage M12 X) et intègre jusqu'à 7 appareils SPE via 100BaseT1.

  2. L'eCon 4035GBT-BXT dispose d'une liaison montante Gigabit et fournit cinq ports 100BaseT1 et deux ports 1000BaseT1 en tant qu'interfaces SPE.

Les commutateurs Ha-VIS eCon 4000 M12T1 sont parfaits pour les scénarios d'application dans les véhicules ferroviaires, les véhicules généraux et l'automatisation. Dans les zones où les conditions ambiantes sont exigeantes, ils assurent la transmission des données via Ethernet : il s'agit notamment d'applications dans les séries de production, l'assurance qualité par caméra, les systèmes d'information des passagers et des conducteurs, ainsi que les systèmes de vidéosurveillance et de billetterie.

SPE-IP67-Ethernet-Switch.jpg

Ha-VIS eCon 4000 SPE switch doté de sept ports M12 T1 pour l'intégration de terminaux SPE dans des zones présentant des conditions ambiantes hostiles.

Aperçu de vos avantages :


  • Une solution d'avenir grâce à l'intégration de l'Ethernet à paire unique (SPE) dans les réseaux industriels

  • Transmission fiable des données grâce à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations et à une large gamme de températures

  • Durée de vie plus longue, car les unités sont protégées contre la présence de poussière et l'immersion temporaire (IP67)

Avatar - homme

Dirk Teiwes

Position: Teamleader Connecteurs à usage intensif

  • Département: Product Manager Connecteurs à usage intensif
  • Entreprise: HARTING Technology Group

Actualités connexes