Nos technologies
La persévérance et la détermination sont deux caractéristiques qui garantissent le succès dans n'importe quelle entreprise*
*Leo Nikolayevich Tolstoy, 1828 – 1910
Nous donnons la priorité à la réussite à long terme de l'entreprise plutôt qu'à la fantaisie à court terme.
Des cerveaux bien remplis et des accompagnateurs compétents nous donnent le vent en poupe dont nous avons besoin pour notre voyage :
Celui qui cesse d'être meilleur cesse d'être bon
Oliver Cromwell, 1599 - 1658
Nous considérons nos technologies sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Pour que nos produits restent durables, nous prêtons attention, dès le départ, à la facilité d'utilisation, aux matières premières critiques et à leur contenu recyclé. Nous ne cessons de perfectionner notre processus de fabrication. L'optimisation du transport, de l'emballage et du recyclage contribue également à réduire les dommages causés à l'environnement. Voici quelques exemples concrets de la manière dont nous traitons la protection de l'environnement dans le cadre de nos produits.
La main droite pour la protection de l'environnement
La main droite pour la protection de l'environnement Nous sommes comme Robin pour Batman, Dr Watson pour Sherlock Holmes ou la main droite pour la protection de l'environnement. Nos technologies sont présentes sur de nombreux marchés tournés vers l'avenir. Que ce soit dans le domaine de l'énergie éolienne, du transport ferroviaire ou de l'électromobilité, nos produits favorisent le développement durable et la protection de l'environnement et contribuent ainsi à un avenir propre.
Systèmes de stockage d'énergie : De l'énergie quand vous en avez vraiment besoin - avec le Han® S
Notre Han® S été spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie durable. Il peut être utilisé pour interconnecter des modules de batterie (BM) afin d'augmenter facilement la capacité totale des ESS, qui sont conçus sur une structure modulaire pour fournir divers services importants. Il s'agit notamment de l'intégration des énergies renouvelables, du déplacement de la demande et de la réduction de la charge de pointe. En réduisant les pointes, il est possible d'économiser jusqu'à 80 % sur les dépenses d'électricité.
Énergie éolienne : L'énergie éolienne passe à l'Ethernet
Notre système de transmission par fibre optique sert de matrice pour les communications Ethernet dans les éoliennes modernes. Nous fournissons le câblage complet, y compris la transmission par joint rotatif. Avantage : des taux de transmission de données plus élevés permettent de mieux contrôler le système. De plus, notre interface Plug & Play permet de réduire les temps d'arrêt. Les durées d'installation longues peuvent être évitées. L'utilisation du système est optimisée. C'est aussi bon pour l'environnement !
Smart farming : Intelligent, plus intelligent, connecteur haute tension AEF
Notre connecteur haute tension AEF soutient l'agriculture intelligente. Le raccordement standardisé transmet une puissance élevée de 150 kW du tracteur à l'outil. Le mode de fonctionnement électrique permet d'améliorer l'efficacité énergétique par rapport aux solutions mécaniques ou hydrauliques, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de diesel pouvant atteindre 20 %.
E-Mobility : Un câble de chargement pour tout
Une infrastructure de recharge bien développée avec un réseau dense de stations de recharge est nécessaire pour que la transition vers la E-Mobility soit réussie. C'est pourquoi, outre les câbles de recharge pour véhicules, nous produisons également des câbles de recharge pour stations de recharge et même des prises de recharge. Nous couvrons toutes les normes courantes et pouvons produire en Europe, en Chine et aux États-Unis.