Faits et chiffres clés
créé en 1945
détenu à 100 % par la famille Harting
siège de la société à Espelkamp, en Allemagne
environ 6 200 employés
Chiffre d'affaires de 1,036 million d'euros pour l'exercice 2022/2023
14 sites de production
43 sociétés commerciales dans le monde
Structure des ventes – Régions Exercice 2022 / 2023
Chiffre d'affaires cumulé : 1 036millions d'euros (p.a. 1 059 millions d'EURO)
Allemagne (année précédente 25,5 %) : 277 millions d'euros (270 millions d'euros l'année précédente)
EMEA sans l'Allemagne (année précédente 35,2 %) : 355 millions d'euros (373 millions d'euros l'année précédente)
Asie (année précédente 25,4 %) : 245 millions d'euros (année précédente 269 millions d'euros)
Amériques (année précédente 13,9 %) : 159 millions d'euros (année précédente 147 millions d'euros)