Connecteurs câblables sur le terrain - économisez jusqu'à 25 % de votre temps

Rapides, sûrs, intuitifs et conçus pour les environnements industriels difficiles : les connecteurs à câbler sur le terrain permettent de gagner jusqu'à 25 % de temps et simplifient l'assemblage des réseaux Ethernet.


Connectivité câblée sur le terrain

Consulter les 3 aides ingénieuses !


GAGNER DU TEMPS ET DE LA FLEXIBILITÉ ! HARTING propose 3 solutions de connecteurs ingénieuses qui peuvent être montés rapidement sans outils spéciaux.

installateur de terrain

Réduire le temps et les efforts nécessaires pour travailler sur le terrain, directement sur la machine, afin d'installer des réseaux Ethernet dans les installations industrielles. Nos connecteurs enfichables sur le terrain peuvent être montés sur les câbles en quelques instants, avec une flexibilité maximale.

  • Application rapide pour le câblage du terrain

  • Aucun outil spécifique nécessaire

  • Gain de temps considérable

  • Pour des longueurs de câble flexibles

  • Facile et intuitif à assembler

  • Processus sûr et performant

  • Robustesse ultime pour les environnements industriels difficiles

Scénarios d'application typiques


Dans quelles situations l'utilisation de connecteurs enfichables sur site est-elle recommandée ? Un exemple : Si vous ne connaissez pas la longueur nécessaire d'un câble lors du câblage d'une machine, vous devez effectuer l'assemblage sur place, directement sur le terrain, directement dans la machine. Ensuite, votre connecteur doit offrir le plus haut degré de flexibilité, de simplicité, de robustesse et de sécurité. Ces avantages plaident en faveur de l'utilisation des connecteurs enfichables de HARTING.

  • Le câblage s'effectue sans confection de cordon prête à l'emploi, mais directement et de manière flexible à partir de la bobine.

  • Un appareil de terrain doit être rapidement connecté à un réseau industriel.

  • Un réseau industriel doit pouvoir être étendu rapidement et à brève échéance.

  • Sur le chemin du câble, Il y a des traversées de mur qui sont trop étroites pour les connecteurs Ethernet standard.

  • L'utilisation d'outillages spécifiques doit être supprimée.

DSC07137.jpg

APPRENDRE DE NOS CHEFS DE PRODUIT


Les solutions de connectivité filaire sur le terrain présentées lors de notre événement annuel Semaine de l'Ethernet industriel HARTING 3 en février 2024. Dans cette session pratique, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg et Lennart Koch les chefs de produit de l'Institut de recherche et de développement de l'Union européenne (IRU) HARTING Technology Group présenter les innovations HARTING en matière de connecteurs filaires de terrain. À la demande : regardez d'autres sessions de la Semaine Ethernet industriel de HARTING

Connecteurs enfichables sur le terrain - ebook

Guide PDF des connecteurs enfichables sur site

Ce guide PDF pratique vous donne un aperçu rapide de la gamme HARTING de connecteurs enfichables sur site. Découvrez toutes les solutions pour votre application individuelle.

Connecteur RJ Industrial® MultiFealture


Réduction du temps d'assemblage supérieure à 25 %
Pour les applications IP20 et les meilleures performances HF
Sorties de câbles coudées à 90° ou 35°
Compatible avec tous les types de câbles
Performance de haut niveau HF
RJ Industrial Multifeature

RJ 45 pour les environnements IP20 : notre nouveau Industrial® Multifeature est absolument robuste et fiable, avec des outils de coupe intégrés pour un assemblage rapide, facile et sans outillage. Cela peut vous faire gagner jusqu'à 25 % de temps lors de l'assemblage de l'infrastructure Ethernet.

Il n'est plus nécessaire de raccourcir 8 fois les différents fils à l'aide du coupe-fil et la qualité du processus de raccordement est également améliorée. Les fils sont toujours raccourcis en toute sécurité au même endroit dans chaque connecteur, ce qui garantit également que la performance HF de tous les assemblages est identique.

La possibilité d'utiliser des fils souples et rigides de AWG 26 à 22, la fixation robuste des câbles et le connecteur coudé à direction variable de sortie des câbles sont autant de caractéristiques supplémentaires offrant de grands avantages aux clients.

Alors que le RJ45 classique, issu des télécommunications, n'était pas suffisant pour chaque application industrielle, la série HARTING RJ Industrial®MultiFeature est conçue pour répondre à toutes les exigences et de relever les défis des équipements fonctionnant dans un environnement industriel exigeant.

Une sortie fiable de Cat. 6A, des embases offrant une protection Han® PushPull IP20 et IP65/67 associé à une alimentation électrique PoE conforme à IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) permettent la transmission de données et de puissance pour chaque appareil.

Sorties de câbles coudées réalisables à 90° et 35°. Ces options rendent la solution très flexible, car chacune des deux sorties de câbles inclinées peut être montée sur site directement sur l'armoire de commande dans 4 directions différentes, en fonction de l'application.

Tous les avantages

  • Réduction du temps d'assemblage supérieure à 25 %

  • De préférence pour les applications IP20

  • Outil de coupe intégré

  • Performance de haut niveau HF

  • Compatible avec tous les types de câbles

  • sens de sortie du câble variable

  • Compatible PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)

  • pour les fils flexibles et rigides de l'AWG 26 à 22

  • Robuste et flexible avec des sorties de câbles coudées

  • Clip de verrouillage optimisé et robuste

  • Sorties de câbles coudées réalisables à 90° et 35°

Vidéos : comment assembler

Système de câblage Ethernet preLink®


Pré-assemblé ou assemblage sur site
Tous les environnements de IP20 à IP65/67
Solution modulaire de câblage rapide
Fiabilité absolue du processus d'assemblage
Cat.6A : 10 Gbit/s, 500 Mhz
Conforme aux normes
preLink termination.jpg

Un système hautement flexible : le bloc preLink® monté sur câble peut être facilement inséré dans une variété de connecteurs et de prises (RJ45, M12) ainsi que dans des réceptacles de circuits imprimés. preLink® est une solution de câblage polyvalente pour l'informatique, l'automatisation des bâtiments et l'industrie - dans tous les environnements de IP20 à IP65/67.

Avec preLink®, il est possible de réaliser un câblage rapide et flexible, ce qui réduit les coûts, les temps d'arrêt et augmente la fiabilité.

Tous les connecteurs, prises, les accouplements et les prises pour circuits imprimés de la gamme preLink® ont une chose en commun : ils peuvent tous être raccordés en quelques secondes à l'aide du bloc de raccordement preLink®. Un système au coeur cohérent . Une caractéristique fonctionnelle du système preLink® est la séparation du câble et du connecteur en deux unités distinctes. La première unité est constituée des connecteurs, des prises femelles, des accouplements, ou des raccordements sur les cartes de circuits imprimés disposant d'une fixation identique pour maintenir le bloc de raccordement preLink®. Il peut accueillir jusqu'à huit fils souples ou rigides, qui peuvent être simultanément raccourcis et connectés en une seule étape à l'aide de l'outil manuel preLink®. Le bloc de raccordement preLink® qui peut être assemblé sur place dans un processus totalement fiable, s'adapte désormais à tous les composants preLink® et peut être inséré, extrait ou remplacé à tout moment. Ceci signifie que les câbles et les connecteurs peuvent être remplacés indépendamment les uns des autres ou encore installés séparément en fonction des besoins. Ceci est particulièrement utile pour le déploiement d'un câblage utilisant des câbles pré-confectionnés.

Les câbles de données avec le bloc de raccordement preLink® connecté passent même dans les espaces réduits et peuvent être raccordés en quelques secondes une fois posés. Ceci facilite beaucoup la tâche et permet de gagner un temps précieux. Enfin, les câbles usés ayant servi sur des appareils mobiles peuvent être changés rapidement et indépendamment du connecteur. En outre, grâce à un câblage à l'épreuve du temps, il est possible d'effectuer une mise à jour rapide et imbattable, par exemple du M12 codage-D au M12 codage X. Il suffit de déclipser le bloc de raccordement preLink®, de remplacer le module preLink® M12 codage-D par le module M12 codage X et de reclipser le bloc preLink® - et le tour est joué.

Tous les avantages

  • Pré-assemblé ou assemblage sur site

  • Tous les environnements de IP20 à IP65/67

  • Solution modulaire de câblage rapide

  • Fiabilité absolue du processus d'assemblage

  • Sur place : Les 3 mêmes étapes d'assemblage faciles et rapides pour tous les connecteurs preLink®

  • Pré-assemblé : Solution « click in » pour un assemblage en quelques secondes

  • Cat.6A : 10 Gbit/s, 500 Mhz

  • Compatible avec ports PoE et PoE+

  • Conforme aux normes

  • Performance élevée

Vidéos : comment assembler

raccordement rapide sans outillage HARAX


Technique de raccordement pour M8 et M12
Raccordement rapide sans outil
Norme IP 65/67 pour une utilisation à l'extérieur et dans des endroits humides
4 pôles codage D
blindage à 360° pour une meilleure transmission des données et une protection CEM
Cat-5
gamme harax

HARAX® est une technique de raccordement rapide sans outil de HARTING. Le contact est établi par des contacts pour raccordement autodénudants. Les connecteurs circulaires M8 / M12 avec raccordement HARAX®peuvent être facilement assemblés à la main sur place.

Le système de raccordement HARAX est facile à installer et établit une connexion fiable sans outils. Grâce à la norme IP 65/67, les connecteurs circulaires M8 et M12 dotés de la technologie de raccordement HARAX peuvent être utilisés dans des environnements difficiles.

Verrouillage des vis absolument robuste. Les domaines d'application typiques sont l'extérieur, le marché des transports et l'automatisation industrielle sur le terrain.

Tous les avantages

  • Technique de raccordement pour M8 et M12

  • Totalement sans outillage

  • Très rapide

  • Norme IP 65/67 pour une utilisation à l'extérieur et dans des endroits humides

  • 4 pôles codage D

  • Cat-5

  • blindage à 360° pour une meilleure transmission des données et une protection CEM

Vidéos : comment assembler

Commencez votre demande maintenant !


De quoi avez-vous besoin ? Demandez des échantillons gratuits, un devis ou un appel téléphonique.

Produits

Informations personnelles

Informations sur le contact

Entreprise

Informations sur l'adresse

En soumettant le formulaire, vous envoyez votre demande. HARTING Le groupe technologique prendra alors contact avec vous.

Si vous confirmez également votre adresse e-mail dans un e-mail qui vous est envoyé, vous pouvez vous abonner aux nouvelles régulières de HARTING concernant des invitations à des événements, des nouvelles, des technologies, des produits et des applications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.