Interfaces opérateurs
Les interfaces opérateurs jouent un rôle important dans l'automatisation industrielle en tant que passerelle entre les opérateurs humains et les machines. Les interfaces opérateurs assurent le contrôle, la surveillance et l'interaction dans les lignes de production. Chez HARTING, nous sommes fiers de développer des interfaces opérateur robustes et intuitives qui augmentent la productivité et la sécurité. Le complément idéal pour vos connecteurs HARTING.
Tous les modèles sont destinés à être assemblés dans des boîtiers et sont divisés en deux tailles. La taille d'une découpe de boîtier de 22,3 mm de diamètre pour les applications dans l'automatisation, les machines et la robotique. Existe également en 30,5 mm de diamètre pour applications dans les transports. Outre les interfaces de boîtier de qualité industrielle, les utilisateurs bénéficient désormais d'éléments de fonctionnement fiables et robustes provenant d'un seul et même fournisseur.
Interfaces de service
Les interfaces de service servent de passerelle pour la maintenance et le diagnostic du système. Ils fournissent aux techniciens des informations importantes qui leur permettent d'effectuer des mises à jour, de rectifier les défauts et d'assurer un fonctionnement sans heurts. Chez HARTING, nos interfaces de service combinent une conception robuste et des fonctions conviviales pour assurer une maintenance efficace des systèmes d'automatisation industrielle.
Boutons poussoir
Les boutons-poussoirs sont disponibles en différentes formes, tailles et couleurs et conviennent à différentes applications. Les boutons-poussoirs de HARTING offrent un retour tactile et garantissent un fonctionnement précis, même dans des environnements exigeants. Qu'il s'agisse de lancer un processus, d'activer une alarme ou de régler des paramètres, nos boutons-poussoirs offrent une fonctionnalité fiable.
Commutateurs de sélection
Les sélecteurs permettent aux opérateurs de choisir entre différents modes ou réglages. Ces commutateurs ergonomiques augmentent la souplesse d'utilisation et permettent de passer d'une fonction à l'autre en toute transparence. Les sélecteurs HARTING sont conçus pour durer et résister à l'usure dans les environnements industriels. Leur conception intuitive garantit un fonctionnement efficace dans diverses applications.
Commutateurs à clé
Les commutateurs à clé offrent un niveau de sécurité supplémentaire pour les interfaces utilisateur. Ces interrupteurs nécessitent une clé autorisée pour activer certaines fonctions, ce qui empêche tout accès non autorisé. Les interrupteurs à clé de HARTING conviennent aux applications critiques. Qu'il s'agisse de contrôler l'accès à des machines ou de sécuriser des processus sensibles, nos interrupteurs à clé assurent la sécurité.
Boutons lumineux
Les boutons lumineux jouent un rôle important dans la communication visuelle. Des diodes lumineuses indiquent l'état de la machine, par exemple si elle est en marche, à l'arrêt ou en mode défaut. Les boutons lumineux de HARTING garantissent la visibilité même dans des conditions d'éclairage difficiles. Leur conception robuste résiste aux conditions environnementales difficiles et les rend idéales pour les systèmes d'automatisation industrielle où la connaissance de la situation est essentielle.
Boutons d'arrêt d'urgence
La sécurité est d'une importance capitale dans les environnements industriels. Les boutons d'arrêt d'urgence permettent un arrêt immédiat dans les situations critiques. Les boutons d'arrêt d'urgence robustes de HARTING garantissent une réponse rapide en cas de besoin. Ces boutons sont stratégiquement placés pour être facilement accessibles, ce qui permet à l'opérateur d'arrêter rapidement les processus et d'éviter les accidents.
Accessoires
Les accessoires complètent les appareils d'exploitation et augmentent leur fonctionnalité. Des presse-étoupes aux supports de montage, HARTING propose une gamme complète d'accessoires. Ces composants garantissent une intégration transparente et vous permettent de personnaliser votre interface opérateur. Nos accessoires sont conçus pour résister aux conditions difficiles des environnements industriels et répondre de manière fiable à vos exigences en matière d'automatisation.
Plus de solutions et de ressources
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit