Produit
25 août 2023
1 minute

Interfaces opérateurs


Au salon SPS 2023, le groupe technologique présente la nouvelle famille de produits des interfaces opérateur.
Interfaces opérateurs

La nouvelle série de bouton-poussoirs, de connecteurs d'arrêt d'urgence et les autres éléments fonctionnels combinent un fonctionnement sûr des appareils avec un design attractif. Les interfaces opérateur forment l'interface entre l'homme et la machine et doit, par conséquent, répondre aux normes les plus élevées en termes de sécurité, d'opérabilité et de fiabilité intuitives. Les éléments fonctionnels complètent judicieusement les interfaces visuellement attrayantes de la série har-port précédente.

Les dispositifs fonctionnels et de commande sont disponibles en tant que :

  • DEL d'état

  • boutons-poussoirs

  • commutateurs à clé

  • commutateurs de sélection

  • emergency stop switches

Tous les modèles sont destinés à être assemblés dans des boîtiers et sont divisés en deux tailles. La taille d'une découpe de boîtier de 22,3 mm de diamètre pour les applications dans l'automatisation, les machines et la robotique. Existe également en 30,5 mm de diamètre pour applications dans les transports. Outre les interfaces de boîtier de qualité industrielle, les utilisateurs bénéficient désormais d'éléments de fonctionnement fiables et robustes provenant d'un seul et même fournisseur.

Dispositifs d'exploitation et de commande

Pour en savoir plus


Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

Position: Rédacteur technique

  • Département: Gestion globale des produits
  • Entreprise: HARTING Electronics GmbH

Actualités connexes