Switch Ethernet Industriel
Dans la production moderne, les équipements de réseau sont de plus en plus complexes. Les Switchs Ethernet non administrés de la série Ha-VIS eCon vous offrent désormais de nouveaux modèles dotés de ports pour câbles RJ45 et fibre optique pour faciliter l'installation et l'extension de vos réseaux Ethernet. Les familles Ha-VIS eCon 2000 et 3000 vous permettent de réagir de façon optimale à toutes les situations en termes d'espace et d'applications.
Service de réparation d'une durée de 5 ans pour Switch Ethernet et composants réseau
Famille Ha-VIS eCon 2000 - design plat
Les switchs Ethernet non administrés de la famille Ha-VIS eCon 2000 offrent jusqu'à 16 ports Fast Ethernet et sont également proposés en une version Full Gigabit à 7 ports. Cela permet aux clients d'assurer l'extension ou d'installer leurs infrastructures de réseau de manière plus rapide et moins coûteuse. Grâce à leur design ultra-plat, les switchs peuvent également être intégrés dans des installations où l'espace est réduit au regard du raccordement des câbles sur l'avant. Les ports RJ45 et FOC sont situé sur la face avant des commutateurs permettant de raccorder les câbles rapidement et en toute simplicité. En combinaison avec le design plat, c'est tout à fait unique.
Famille Ha-VIS eCon 3000 - design plat
Les switchs Ethernet non administrés de la famille Ha-VIS eCon 3000 offrent jusqu'à 10 ports Fast Ethernet offrant ainsi diverses options pour procéder à l'extension ou à l'installation d'infrastructures de réseau rapidement à moindre coût. Les switchs Full Gigabit sont proposés avec jusqu'à 7 ports pour les applications caractérisées par un débit élevée de données. Le design fin des switchs permet également de les positionner sur le rail porteur avec une densité d'emballage très élevée. Grâce au rail DIN intégré dans le boîtier, les commutateurs peuvent être installés de façon simple et rapide sur le terrain ce qui contribue à la réalisation d'économies et de gain de temps.
Aperçu de vos avantages :
Variété unique de 200 variantes
Conception compacte
PoE+ standard intégré
Plage de température étendue
Full Gigabit Ethernet
Efficacité énergétique