Automatisation

Plus de compromis. Permettez à vos machines d'automatisation d'être plus petites et plus durables, sans sacrifier la fonctionnalité.


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

Optimisez vos dispositifs d'automatisation


L'objectif de l'automatisation est de maximiser l'efficacité de la production - en transférant des tâches de l'homme à la machine. La demande de machines plus intelligentes et plus rapides s'accroît, tout comme le besoin de des composants plus efficaces pour les équiper.

Une connectivité sans souci

Les matériaux robustes résistent aux exigences d'une utilisation continue et aux environnements difficiles.

Soutien à l'ingénierie collaborative

Une conception simple et des outils numériques utiles permettent aux équipes d'accélérer le temps de construction et d'augmenter le temps de fonctionnement.

Flexibilité de conception et d'application

Obtenez plus d'utilité dans moins d'espace avec des composants plus petits et multifonctionnels.
2024-05_production_hall_GettyImages-1187272958.jpg

POWER & SIGNAL

Les connecteurs prêts à l'emploi permettent d'augmenter la productivité et de réduire les temps d'arrêt. 

Transférez l'énergie et les signaux dans toutes les zones de vos machines grâce aux solutions de connectivité robustes de HARTING. Leur conception accélérée de la construction et fiabilité signifie un coût de propriété plus faible sur la longue durée de vie des composants. 

Han-Modular® 

✓ Le capot à verrouillage sécurisé et le blindage à 360 degrés protègent des éléments, tels que la poussière et les intempéries 

✓ Le boîtier métallique à résistance industrielle résiste aux vibrations, aux chocs et à une utilisation constante 

✓ Permet de multiples types et tailles de connexion au sein d'une même connexion - de l'USB au signal CAN en passant par l'alimentation et plus encore 

✓ La conception à connexion rapide accélère les délais d'installation et de maintenance par rapport à un câblage en dur 

Données

Transférez de grandes quantités de données à des vitesses de plus en plus rapides, sans occuper d'espace supplémentaire. 

Les équipements d'automatisation d'aujourd'hui sont appelés à communiquer plus - de machine à l'homme, de machine à machine - au sein de moins de surface physique. Contrairement aux connecteurs traditionnels, les composants de connectivité pour le transfert de données de HARTING permettent de relever les défis d'aujourd'hui et de répondre aux exigences de demain. 

Next-Gen ix® Industrial : 

✓ Construit en tenant compte de la taille  

✓ Prend en charge la performance Cat. 6A pour des vitesses allant jusqu'à 1/10 Gbit/s 

alimentation par Ethernet (PoE) pour plus de fonctionnalités dans moins d'espace 

70% plus petit et 4x plus rapide que le connecteur RJ45 

Han Catalogue - Connecteurs rectangulaires - trois connecteurs Han composés

Composants d'automatisation présentés


istockphoto-1770757858-1024x1024.jpg

Se connecter avec nos experts

Nos ingénieurs sont prêts à intervenir


Si vous avez des questions sur la connectique ou sur les possibilités de nos solutions, nos experts sont prêts à y répondre.

Contactez nos ingénieurs internes pour des conseils techniques ou de l'aide à la conception et laissez-nous être l'extension de votre équipe en tant que spécialiste des connecteurs.

Configurateur de produits HARTING

Concevez votre prochain connecteur, puis téléchargez la documentation dans différents formats - fichiers 3D pour la CAO, nomenclature - pour faciliter la collaboration et les commandes.