M12
Les connecteurs circulaires M12 sont l'une des tailles les plus largement utilisées pour les connecteurs circulaires. La taille M12 existe dans les variantes avec codage pour tous les éléments industriels essenties - pour l'alimentation, les signaux et les données. Protégés par l'indice IP65/67 et logés dans un boîtier métallique robuste, ils assurent un raccordement parfaitement fiable dans les applications exigeantes.
Faits marquants de la série
Signaux (codage A, B), 2 – 12 pôles
Données (codage D, X), 4 et 8 pôles
Alimentation (codage L, S, K) 3 et 4 pôles + FE/PE, jusqu'à 16 A / 630 V
Hybride (codage Y) 4 + 4 pôles pour les données et la puissance
Filtre
Produits 0
Relevance
Nous n'avons pas trouvé de produits.