Évolutivité simple et sûre de l'énergie provenant du réseau

Pour que l'infrastructure soit efficace et fiable, il faut que l'énergie soit distribuée de manière optimale. Les solutions HARTING peuvent contribuer à simplifier et à garantir l'évolutivité du réseau.


HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

La mise en œuvre cohérente de la All Electric Society (AES) exige des niveaux de courant et de tension élevés dans les espaces les plus restreints. Une infrastructure de réseau correspondante doit être conçue de manière à ce que l'énergie puisse être connectée, régulée et contrôlée de manière optimale.

Les matériaux de haute qualité garantissent une plus longue durée de vie


Les avantages des solutions plug & play par rapport au câblage deviennent évidents lorsqu'un centre de données est connecté au réseau de transmission : le temps d'installation est réduit, par exemple, si au moins une partie de la transition entre le réseau haute tension de 110 kV et la zone basse tension à l'intérieur du centre de données (400 V/230 V) est conçue à l'aide d'assemblages de câbles avec des connecteurs.

La série Han® HPR Connecteur de transformateur à haute performance (HPTC) est la solution idéale pour la sortie du transformateur. Ils permettent une transmission jusqu'à 3,6 kV/1400A (AC/DC, les boîtiers sont exempts de décharges partielles) et assurent une protection efficace contre la pénétration de la poussière et de l'humidité (jusqu'à IP69K) dans les zones extérieures.

Les composants de l'interface sont conçus pour être si robustes que la transmission d'énergie entre les générateurs, les convertisseurs et les transformateurs reste stable à long terme.

Han® HPR unipolaire avec 25 options de codage différentes

Han® HPR unipolaire avec 25 options de codage différentes

Câbles pré-assemblés pour réduire les temps d'installation


À l'intérieur, l'interrupteur automatique de transformateur (ATS) assure une alimentation électrique sûre aux appareils en aval dans le centre de données. Vous trouverez difficilement une meilleure solution que le Han® HPR unipolaires - 250A à 800 A - pour connecter le transformateur aux appareils des niveaux de tension inférieurs.

avec les unipolaires, les câbles peuvent être pré-assemblés avant l'installation, ce qui permet de mettre en place rapidement l'infrastructure d'alimentation électrique du centre de données. Les boîtiers sont équipés de vis de verrouillage qui empêchent tout accouplement ou découplage involontaire.

En ce qui concerne la partie active, les unipolaires disposent d'une protection complète des contacts afin d'éviter tout risque d'électrocution lors d'un découplage, par exemple. En général, le raccordement par sertissage est idéale pour une qualité de connexion constante, car les processus sont répétables de la manière la plus précise.

Dans le cas d'un interrupteur à transformateur, cela est particulièrement important du côté du câble. D'autres types de connexion tels que les raccordements à vis ou les cosses de câble peuvent également être utilisés du côté de la fixation.

Han® HPR unipolaire pour connecter l'interrupteur automatique de transformateur (ATS)

Câbles pré-assemblés pour réduire les temps d'installation


À l'intérieur, l'interrupteur automatique de transformateur (ATS) assure une alimentation électrique sûre aux appareils en aval dans le centre de données. Vous trouverez difficilement une meilleure solution que le Han® HPR unipolaires - 250A à 800 A - pour connecter le transformateur aux appareils des niveaux de tension inférieurs.

avec les unipolaires, les câbles peuvent être pré-assemblés avant l'installation, ce qui permet de mettre en place rapidement l'infrastructure d'alimentation électrique du centre de données. Les boîtiers sont équipés de vis de verrouillage qui empêchent tout accouplement ou découplage involontaire.

En ce qui concerne la partie active, les unipolaires disposent d'une protection complète des contacts afin d'éviter tout risque d'électrocution lors d'un découplage, par exemple. En général, le raccordement par sertissage est idéale pour une qualité de connexion constante, car les processus sont répétables de la manière la plus précise.

Dans le cas d'un interrupteur à transformateur, cela est particulièrement important du côté du câble. D'autres types de connexion tels que les raccordements à vis ou les cosses de câble peuvent également être utilisés du côté de la fixation.

Han® HPR unipolaire pour connecter l'interrupteur automatique de transformateur (ATS)

Han® HPR unipolaires sont une meilleure alternative au commutateur de transfert automatique (ATS) car le câblage nécessite une main-d'œuvre qualifiée pour chaque intervention.
Les unipolaires réduisent l'effort d'installation et augmentent la flexibilité, aidant ainsi les opérateurs de centres de données à faire face à la pénurie de personnel et de travailleurs qualifiés.

Aperçu de vos avantages :


  • Accélération de la mise en place d'infrastructures énergétiques grâce à la solution plug & play et aux câbles pré-assemblés

  • Durée de vie plus longue grâce aux capots et boîtiers métalliques standard Han® HPR pour les environnements difficiles

  • Réduction des coûts grâce à un inventaire minimum nécessaire basé sur un système de codification efficace

  • Réduction du poids de manutention les fils uniques peuvent donc maintenant être branchés avec les pôles uniques