Catégorie de produit :
Connecteurs de batterie

Qu'est-ce qu'un connecteur de batterie ?


Les connecteurs de batterie sont des composants électriques qui accélèrent la connexion des modules de stockage pour former des systèmes de stockage d'énergie (ESS) plus complets. Si nécessaire, les connexions entre les unités peuvent également être rapidement déconnectées. Les boîtiers sont conçus de manière à ce que les pôles positifs et négatifs puissent être distingués de manière fiable par la couleur (par exemple, rouge/noir, orange/noir). Les solutions dans lesquelles les boîtiers peuvent pivoter de 360 degrés lorsqu'ils sont branchés sont utiles pour que les câbles entre les différentes batteries dans l'armoire de stockage restent flexibles.

Quels sont les types de connecteurs de batterie ?


  • Connecteurs de batterie coudés pour des courants plus élevés (environ 100 à 450 A) pouvant être tournés à 360 degrés même lorsqu'ils sont accouplés

  • Contacts à vis droites ou à barres (souvent dans un boîtier rond) pour le raccordement frontal des modules de stockage (toutes tailles)

  • Bornes de connexion aux barres de bus pour la connexion arrière des modules de stockage de batterie aux barres de bus

  • Bornes à lames bipolaires (shrapnel) pour les systèmes à faible courant

Comment fonctionnent les connecteurs de stockage de batterie ?


Avec les connecteurs à angle droit plus puissants et les contacts à broches droites dans le boîtier complémentaire du côté de l'appareil, les contacts sont conçus pour être sûrs au toucher et ont un contour de vis avec un filetage M8 pour les fixer aux modules de batterie.

Le contact femelle est serti sur le câble, branché dans le capuchon, qui est ensuite accouplé avec le côté mâle du connecteur et verrouillé. Le boîtier de la borne positive peut être rouge, marron, orange ou de couleur mixte, tandis que la variante de la borne négative est généralement noire ou bleue. Les deux côtés sont également codés mécaniquement afin d'éviter toute erreur d'insertion.

Les connecteurs pour la connexion arrière des modules de stockage en batterie à un jeu de barres facilitent l'intégration des modules de batterie dans des systèmes de stockage d'énergie plus importants. Les connecteurs codés résistants à la confusion conviennent pour des tensions de système continues allant jusqu'à 1 500 V et doivent être branchés sur la barre d'alimentation située à l'arrière des unités de stockage.

Qui utilise les connecteurs de batterie et où ?


Les connecteurs de stockage de batterie conviennent à la construction de systèmes de stockage dans le cadre de l'alimentation sans interruption des installations industrielles, ainsi qu'à un large éventail d'applications dans la production et le stockage d'énergie renouvelable : armoires de stockage d'énergie, systèmes photovoltaïques, onduleurs refroidis à l'eau et bien plus encore.

Les opérateurs d'unités de stockage plus importantes peuvent utiliser leurs modules de stockage en batterie à partir d'un niveau de puissance approprié. Chaque système de stockage modulaire ou armoire de stockage contient un module de gestion de la batterie. Ces unités doivent également être connectées pour former une ligne de commande. Ici aussi, des chaînes entières de batteries peuvent être gérées à l'aide d'un boîtier monté sur une cloison et comprenant un contact de barre omnibus. Les systèmes décentralisés de gestion de la batterie transmettent des messages d'état au contrôleur du système de niveau supérieur.

Quels sont les avantages des connecteurs de stockage en batterie ?


Les connecteurs de batterie se caractérisent par leur conception compacte et leur capacité de transport de courant élevée.

  • Quick connect : connexion directe des modules de batterie au jeu de barres dans le rack (raccourcit le temps d'installation/de mise en service)

  • Installation sûre : les connecteurs de batterie sont sûrs au toucher, même lorsqu'ils ne sont pas accouplés (pas besoin de techniciens hautement qualifiés)

  • Large éventail d'applications : la conception modulaire permet d'obtenir différents courants nominaux

  • Système coulissant avec interface intégrée : aucun câblage n'est nécessaire lors de l'installation

  • Réduction des délais de maintenance &

  • Les connecteurs plus sophistiqués peuvent être tournés à 360°, même lorsqu'ils sont accouplés*

Notice : Cette caractéristique garantit une flexibilité qui peut s'avérer payante. Si une cellule d'un module de stockage présente une baisse de performance, elle peut être mise hors service et remplacée via le système de gestion correspondant. Les interfaces des modules voisins sont mises de côté lorsqu'elles sont verrouillées afin de libérer de l'espace pour le remplacement. Il n'est pas nécessaire d'interrompre les fonctions de stockage des modules non affectés.

Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la sélection ?


Les niveaux de tension et de courant du système de stockage d'énergie prévu et de ses différents modules doivent être respectés.

Pour les applications dans le secteur ferroviaire, la conformité avec les normes ferroviaires pertinentes doit être assurée, en particulier en ce qui concerne la sécurité contre les chocs et les vibrations (DIN EN 61373). Pour les applications dans le secteur de l'e-mobilité, se référer au point 5.4.6 classe V2 de la norme SAE/USCAR-2 pour les exigences en matière de chocs et de vibrations.

Pour une sécurité optimale de l'opérateur, il est également essentiel de n'utiliser que des connecteurs de batterie avec des contacts à sécurité tactile.