Protection IP (protection des contacts, contre la poussière, l'eau)


Protection IP

L'embase, le joint et le mécanisme de verrouillage du connecteur protègent la connexion des influences externes telles que chocs mécaniques, corps étrangers, humidité, poussière, eau ou autres fluides tels que nettoyants et agents de refroidissement, huiles etc. L'indice de protection qu'offre l'embase est expliqué dans la CEI 60 529 et la DIN EN 60 529, normes qui classent les enveloppes selon leur protection contre les corps solides et l'eau. Le tableau suivant vous présente les différents indices de protection.

Indice de protection IP

1er index du degré

Protection contre les corps solides

protection IP des corps étrangers 0

Aucune protection (contre les contacts accidentels, contre les corps étrangers solides)

protection IP des corps étrangers 1

Protection contre les corps étrangers de grande taille (Ø &gt ; 50 mm), Protection contre le contact avec une grande surface à la main

protection IP des corps étrangers 2

Protection contre les corps étrangers de taille moyenne (Ø &gt ; 12 mm), Protection contre le contact avec les doigts

protection IP des corps étrangers 3

Protection contre les petits corps étrangers solides (Ø &gt ; 2,5 mm), Protection contre les outils, fils ou objets similaires de Ø &gt ; 2,5 mm

protection IP des corps étrangers 4

Protection contre les corps étrangers en forme de grains (As 3 mais Ø &gt ; 1 mm)

protection IP des corps étrangers 5

Protection contre le dépôt dommageables de poussières (protection complète contre tout contact, protection contre les dépôt internes dommageables de poussières)

protection IP des corps étrangers 6

Protection contre la pénétration de poussière (Protection complète contre tout contact. Protection contre la pénétration de poussière)

2e index du degré

Protection contre les liquides

IP-protection_No-protection-against-water.webp

Pas de protection contre l’eau

Protection IP contre l'eau 1

Protection contre les gouttes (Protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau)

Protection IP contre l'eau 2

Protection contre les gouttes (jusqu'à un angle de 15°)

Protection contre l'eau IP 3

Protection contre les projections d'eau (Protection contre les gouttes d'eau en diagonale
(jusqu'à un angle de 60°)

Protection contre l'eau IP 4

Protection contre les projections (Protection contre les projections d’eau de toutes directions)

Protection contre l'eau IP 5

Protection contre les jets (Protection contre les jets d’eau d'une buse - de toutes directions les directions)

Protection IP contre l'eau 6

Protection supérieure contre les jets (Protection contre les jets d’eau puissants - issus d'une buse - de toutes les directions

Protection IP contre l'eau 7

Protection temporaire contre l’immersion

Protection contre l'eau IP 8

Protection contre l'eau sous pression

Protection de l'eau IP 9K

Protection contre l'eau sous haute pression / les nettoyeurs à jets d'eau

Description conforme à CEI 60529, IPX9K selon ISO 20653

Informations supplémentaires


ext-pdf.svg
Connecteurs industriels Han® - Informations techniques
.pdf - 2 MB