Technique de raccordement


HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Les techniques de raccordement les plus courantes peuvent être regroupées en connecteurs Han® Des inserts et des contacts spéciaux sont proposés pour s'adapter aux techniques spécifiques de technique de raccordement des câbles. Le choix de la technique de raccordement la mieux adaptée dépend essentiellement du type de câble, de la section de conducteur de câble ainsi que du nombre et du type de contacts. En outre, tous les types de raccordement offrent différents avantages pour des différentes conditions de production variées.

Web-Seminar-Termination-Technologies-title_bel_0.webp

Découvrez toutes les techniques de raccordement lors de notre séminaire en ligne "Technologies et outils de raccordement"

Raccordement à Sertir


HARTING_Produktrenderings_01_Crimp.tiff

Raccordement à Sertir

  • Idéal pour le pré-assemblage de connecteurs en grandes quantités en raison de son aptitude à un câblage rapide

  • En utilisant des pinces à sertir adaptées, il est possible d'atteindre une qualité de sertissage uniforme avec d'excellentes propriétés de résistance à la corrosion, comparables au soudage à froid

  • Faible encombrement grâce à une densité de contact élevée

How-to-Video

Raccordement à vis


HARTING_Produktrenderings_04_Screw.tiff

Raccordement à vis

  • Simple et intuitif à manipuler

  • Peut s'installer sur site sans aucun outillage spécial

  • Raccordement à vis avec lame de protection du fil, à utiliser également pour les fils toronnés

How-to-Video

Han-Quick Lock®


HARTING_Produktrenderings_07_QuickLock.tiff

Raccordement Han-Quick Lock®

  • Associe la fiabilité et la facilité de manipulation de de la technique de raccordement à ressort à un encombrement minimal des contacts à sertir

  • Peut s'installer sur site sans aucun outillage spécial

  • Les fils toronnés peuvent se raccorder rapidement

How-to-Video

Raccordement à vis axiale


HARTING_Produktrenderings_02_Axial.tiff

Raccordement à vis axiale

  • Combine la simplicité de manipulation de la technique de raccordement à vis à un encombrement minimal des contacts à sertir

  • Peut s'installer sur site sans aucun outillage spécial

  • Adapté aux fils toronnés de faible diamètre jusqu'aux sections de conducteurs importantes

How-to-Video

Raccordement à lame de pression


HARTING_Produktrenderings_06_CageClamp.tiff

Raccordement à lame de pression

  • Manipulation simple et pratique sans aucun outillage spécial

  • Pour câbles rigides et toronnés de 0,14 à 2.5 mm² ; la force de serrage augmentant avec la section du conducteur

  • Excellente sécurité de fonctionnement : la connexion est résistante aux vibrations/chocs et possède une chute de tension uniformément faible

How-to-Video

Han® ES Press


Han 10ES Press bro_beauty_4C.png

Technique de raccordement rapide Han® ES Press

  • Technique de raccordement rapide sans outils

  • Cavaliers enfichables intégrés

  • Réduction du temps nécessaire à l'assemblage pouvant aller jusqu'à 50%

How-to-Video

Technique de raccordement IDC


HARTING_Produktrenderings_05_Prelink.tiff

Raccordement auto-dénudant

  • Rapide et facile à connecter, sans soudage, vissage ou dénudage (technique autodénudante)

  • Adapté aux fils rigides, notamment à ceux de faibles sections

Informations supplémentaires

ext-pdf.svg
Connecteurs industriels Han® - Informations techniques
.pdf - 2 MB